(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性的單支柱型。
【特長】
・將托架與管組合,使概念具體化。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
【用途】
・利用2個螺絲(與軸呈直角)安裝板或功能器具。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
KAKU-PIJON 方、螺絲型(與軸呈直角的2個螺絲)的示意圖照片
尺寸圖
□A | φD | E | B | G | 2-M | 鎖緊螺絲 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SQ06-223 | □6 | φ13 | 10.5 | 12 | 7 | M3 | M3 |
SQ08-223 | □8 | φ15 | 13.5 | 15 | 8 | M3 | M4 |
SQ08-224 | M4 | ||||||
SQ09-223 | □9 | φ19 | 14.5 | 16.5 | 8 | M3 | M4 |
SQ09-224 | M4 | ||||||
SQ10-223 | □10 | φ19 | 14.5 | 16.5 | 8 | M3 | M4 |
SQ10-224 | M4 | ||||||
SQ12-223 | □12 | φ22 | 15.5 | 17.5 | 12 | M3 | M4 |
SQ12-224 | M4 | ||||||
SQ13-223 | □13 | φ22 | 15.5 | 17.5 | 13 | M3 | M4 |
SQ13-224 | M4 | ||||||
SQ15-224 | □15 | φ25 | 19 | 21 | 15 | M4 | M5 |
SQ15-225 | M5 | ||||||
SQ16-224 | □16 | φ25 | 19 | 21 | 15 | M4 | M5 |
SQ16-225 | M5 | ||||||
SQ19-225 | □19 | φ29 | 21.5 | 25 | 15 | M5 | M5 |
SQ19-226 | M6 | ||||||
SQ20-225 | □20 | φ29 | 21.5 | 25 | 15 | M5 | M5 |
SQ20-226 | M6 | ||||||
SQ25-226 | □25 | φ41 | 25 | 35 | 22 | M6 | M6 |
SQ25-228 | 25 | M8 |
使用範例1
使用範例2
使用範例3
PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。
型號 |
---|
SQ06-223 |
SQ08-223 |
SQ08-224 |
SQ09-223 |
SQ09-224 |
SQ10-223 |
SQ10-224 |
SQ12-223 |
SQ12-224 |
SQ13-223 |
SQ13-224 |
SQ15-224 |
SQ15-225 |
SQ16-224 |
SQ16-225 |
SQ19-225 |
SQ19-226 |
SQ20-225 |
SQ20-226 |
SQ25-226 |
SQ25-228 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 支柱徑 (mm) | 安裝螺牙孔尺寸 M | □A(□S) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 6 | M3 | □6 | ||
7天~ | 8 | M3 | □8 | ||
8天~ | 8 | M4 | □8 | ||
8天~ | 9 | M3 | □9 | ||
8天~ | 9 | M4 | □9 | ||
7天~ | 10 | M3 | □10 | ||
3天~ | 10 | M4 | □10 | ||
8天~ | 12 | M3 | □12 | ||
3天~ | 12 | M4 | □12 | ||
8天~ | 13 | M3 | □13 | ||
8天~ | 13 | M4 | □13 | ||
3天~ | 15 | M4 | □15 | ||
3天~ | 15 | M5 | □15 | ||
7天~ | 16 | M4 | □16 | ||
7天~ | 16 | M5 | □16 | ||
8天~ | 19 | M5 | □19 | ||
8天~ | 19 | M6 | □19 | ||
3天~ | 20 | M5 | □20 | ||
7天~ | 20 | M6 | □20 | ||
6天~ | 25 | M6 | □25 | ||
8天~ | 25 | M8 | □25 |
型號 |
---|
Loading...
元件安裝方法 | 附攻牙平行 | 材質 | 鋁 | 表面處理 | 白色陽極處理 |
---|---|---|---|---|---|
軸環 | 白色(標準品) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策