(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KAKU-PIJON方、方分離型

KAKU-PIJON方、方分離型

將托架與管組合使用的支柱夾鉗。
【特長】
・輕巧且堅固的杜拉鋁(A2017)製。也備有部分SUS製。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
・對應5種顏色(白色、黑色、金色、紅色、藍色)。
【用途】
・可分離□B部,可後安裝於框架。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

KAKU-PIJON的規格

SQ-290分離型的外觀

SQ-290分離型的外觀

SQ-290分離型的尺寸圖

SQ-290分離型的尺寸圖

 □A□BφDEPF鎖緊螺絲
SQ10-290□10□10φ251513112-M4M5
SQ12-290□12□12φ281615122-M4M5
SQ13-290□13□13φ281615122-M4M5
SQ15-290□15□15φ311920142-M4M5
SQ16-290□16□16φ311920142-M4M5
SQ19-290□19□19φ402324172-M5M6
SQ20-290□20□20φ402324172-M5M6
SQ25-290□25□25φ452530202-M5M6

使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

共通使用範例

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
SQ10-290
SQ12-290
SQ13-290
SQ15-290
SQ16-290
SQ19-290
SQ20-290
SQ25-290
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
F P □A(□S) □B
8天~ 101113□10□10
7天~ 121215□12□12
8天~ 131215□13□13
8天~ 151420□15□15
8天~ 161420□16□16
8天~ 191724□19□19
7天~ 201724□20□20
8天~ 252030□25□25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 垂直 支柱形狀 方型 材質
表面處理 白色陽極處理 組合支柱徑 同徑 軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767