(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

原創管、軸 短尺寸圓形管

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SS06150ER
SS06250ER
SS08150ER
SS08250ER
SS09150ER
SS09250ER
SS10150ER
SS10250ER
SS12150ER
SS12250ER
SS13150ER
SS13250ER
SS15150ER
SS15250ER
SS16150ER
SS16250ER
SS19150ER
SS19250ER
SS20150ER
SS25150ER
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
長度 L
(mm)
壁厚
(mm)
8天~ 62100.5
8天~ 63100.5
8天~ 82100.8
8天~ 83100.8
7天~ 92100.8
8天~ 93100.8
4天~ 102100.8
7天~ 103100.8
8天~ 122100.8
8天~ 123100.8
10天~ 132101.2
8天~ 133101.2
8天~ 152101.5
8天~ 153101.5
8天~ 162101.5
8天~ 163101.5
8天~ 192502
8天~ 193502
7天~ 202502
8天~ 252502

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 圓型 軸端形狀(左) 無加工 軸端形狀(右) 無加工
材質 SUS304 表面處理 支柱型 中空
刻度 附刻度 刻度位置 右邊

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767