(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・外徑公差是根據PIJON(夾鉗)的內徑公差來製作。
・管外徑具有負公差且利用磨削或髮絲紋加工提高精度。
・需要定位時請利用刻度。
・D形切割(平面加工)面上有烤漆刻度,是一種容易移動器具而不會摩擦到刻度的定位、工具。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 外徑 (φ) | 長度 L (mm) | 壁厚 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
8天~ | 13 | 210 | 1.2 | ||
8天~ | 13 | 310 | 1.2 | ||
8天~ | 13 | 360 | 1.2 | ||
8天~ | 13 | 560 | 1.2 | ||
7天~ | 15 | 210 | 1.5 | ||
7天~ | 15 | 310 | 1.5 | ||
8天~ | 15 | 360 | 1.5 | ||
7天~ | 15 | 560 | 1.5 | ||
8天~ | 16 | 210 | 1.5 | ||
8天~ | 16 | 310 | 1.5 | ||
8天~ | 16 | 360 | 1.5 | ||
7天~ | 16 | 560 | 1.5 | ||
7天~ | 19 | 250 | 2 | ||
8天~ | 19 | 350 | 2 | ||
8天~ | 19 | 400 | 2 | ||
8天~ | 19 | 600 | 2 | ||
8天~ | 20 | 250 | 2 | ||
8天~ | 20 | 350 | 2 | ||
8天~ | 20 | 400 | 2 | ||
7天~ | 20 | 600 | 2 | ||
8天~ | 25 | 250 | 2 | ||
8天~ | 25 | 350 | 2 | ||
8天~ | 25 | 400 | 2 | ||
8天~ | 25 | 600 | 2 |
Loading...
型式 | 圓型 | 軸端形狀(左) | 無加工 | 軸端形狀(右) | 無加工 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | SUS304 | 表面處理 | 無 | 支柱型 | 中空 |
刻度 | 附刻度 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策