(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KAKU-PIJON 方、螺絲型(平行於軸的2個螺絲)

KAKU-PIJON 方、螺絲型(平行於軸的2個螺絲)

利用狹縫鎖緊構造,可以用六角扳手組裝的單支柱型安裝功能器具。
【特長】
・將托架與管組合,使概念具體化。
・將孔徑加工至H8並施以陽極處理,以提高防鏽性與耐性。
・發揮杜拉鋁的復原力,可重複拆裝。
・備有外徑公差為配合PIJON內徑公差的不鏽鋼管。
【用途】
・利用2個螺絲(平行於軸)安裝板或功能器具。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

關於KAKU-PIJON方、螺絲型(平行於軸的2個螺絲)的規格

KAKU-PIJON 方、螺絲型(平行於軸的2個螺絲)的示意圖照片。

KAKU-PIJON 方、螺絲型(平行於軸的2個螺絲)的示意圖照片。

尺寸圖

尺寸圖

 □AφDEBG2-M鎖緊螺絲
SQ06-233□6φ1310.5127M3M3
SQ08-233□8φ1513.5158M3M4
SQ08-234M4
SQ09-233□9φ1914.516.58M3M4
SQ09-234M4
SQ10-233□10φ1914.516.58M3M4
SQ10-234M4
SQ12-233□12φ2215.517.512M3M4
SQ12-234M4
SQ13-233□13φ2215.517.513M3M4
SQ13-234M4
SQ15-234□15φ25192115M4M5
SQ15-235M5
SQ16-234□16φ25192115M4M5
SQ16-235M5
SQ19-235□19φ2921.52515M5M5
SQ19-236M6
SQ20-235□20φ2921.52515M5M5
SQ20-236M6
SQ25-236□25φ41253522M6M6
SQ25-23825M8

方、螺絲型的使用範例

使用範例1

使用範例1

使用範例2

使用範例2

使用範例3

使用範例3

開發秘辛

 

PIJON是為了替客戶節省多餘的浪費而開發。
原本,托架部分幾乎是客戶委託外包廠商製作。
但是,由於外包廠商減少,必須由客戶自行製作。
此時,就會產生圖紙製作、材料費、製作時間等多餘的成本及時間。
為了消除這些問題,PIJON將托架製作標準化讓客戶可快速使用。

型號
SQ06-233
SQ08-233
SQ08-234
SQ09-233
SQ09-234
SQ10-233
SQ10-234
SQ12-233
SQ12-234
SQ13-233
SQ13-234
SQ15-234
SQ15-235
SQ16-234
SQ16-235
SQ19-235
SQ19-236
SQ20-235
SQ20-236
SQ25-236
SQ25-238
型號數量折扣標準
出貨日
支柱徑
(mm)
安裝螺牙孔尺寸 M □A(□S)
(mm)
8天~ 6M3□6
7天~ 8M3□8
8天~ 8M4□8
8天~ 9M3□9
8天~ 9M4□9
8天~ 10M3□10
8天~ 10M4□10
7天~ 12M3□12
4天~ 12M4□12
8天~ 13M3□13
6天~ 13M4□13
8天~ 15M4□15
7天~ 15M5□15
7天~ 16M4□16
8天~ 16M5□16
8天~ 19M5□19
8天~ 19M6□19
4天~ 20M5□20
8天~ 20M6□20
4天~ 25M6□25
8天~ 25M8□25

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

元件安裝方法 附攻牙平行 材質 表面處理 白色陽極處理
軸環 白色(標準品)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767