(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械控制器

機械控制器

2片結合的樹脂停止塊,可自由調整檢測位置和檢測寬度。

【特點】
只需滑動2個停止塊即可調整角度的的簡單構造。
・即使調整單獨角度,其他列也不會轉動。
・檢測停止塊有10°單位的開縫,可根據設計用鉗子等將其切除。
・角度調整後,鎖緊鉗子的螺絲可確實固定停止塊不會移位。
・與使用傳統固定螺釘的軸固定式相比,可對角度進行細微調整

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MCR1-8
MCR1-10
MCR1-12
MCR2-8
MCR2-10
MCR2-12
MCR3-8
MCR3-10
MCR3-12
MCR4-8
MCR4-10
MCR4-12
MCR5-8
MCR5-10
MCR5-12
MCR6-8
MCR6-10
MCR6-12
型號數量折扣標準
出貨日
安裝軸徑
(mm)
檢測停止塊數量
(個)
6天~ 81
6天~ 101
7天~ 121
6天~ 82
6天~ 102
4天~ 122
6天~ 83
6天~ 103
6天~ 123
6天~ 84
6天~ 104
6天~ 124
6天~ 85
6天~ 105
4天~ 125
6天~ 86
6天~ 106
6天~ 126

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767