(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

回生電阻

回生電阻

上下驅動(下放運轉)或大慣性之突然啟動、停止時,馬達會透過外力旋轉,起到發電機的作用。這時所產生的回生電力若超出驅動器的吸收能力時,則可能產生損壞。這時可在驅動器接上回生電阻,將回生電力轉成熱能釋放。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

型號EPRC-400PRGB100RGB200
連續回生電力100W100W*200W
電阻值400Ω150Ω50Ω
恆溫器動作溫度動作:150±7℃
復歸:145±12℃
(常閉型)
動作:150±7℃
復歸:145±12℃
(常閉型)
動作:175±5℃
復歸:115±15℃
(常閉型)
恆溫器電力額定AC120V 4A
DC30V 4A
(最小電流5mA)
AC120V 4A
DC30V 4A
(最小電流5mA)
AC227V 8A
AC115V 22A

*AR系列、NX系列時為50W。

  • 請安裝在與散熱片(材質:鋁350×350mm厚度3mm)具同等散熱能力的地方。
型號
EPRC-400P
RGB100
RGB200
型號數量折扣標準
出貨日
適用馬達用 電力 電阻值 備註
11天~ BX230、BX460、BX5120、BHF系列100W400Ω-
4天~ BX6200、BX6400、AR(AC電源輸入)、NX45、NX410、NX620、NX810、NX820100W※150Ω※AR,NX系列時為50W。
4天~ NX640,NX975,NX1040,NX1075200W50Ω-

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

商品類型 電阻

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767