(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

馬達安裝零件

馬達安裝零件

馬達用的安裝零件。【特長】
・方便設置、固定步進馬達、超低速同步馬達的安裝零件
・安裝零件的固定部為長孔規格,方便進行與馬達裝配後的皮帶張力調節等
・可利用馬達的印籠(嵌合部)進行嵌合、安裝

(i)請注意

  • 產品圖像為代表圖像。詳細請參照型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PAF0P
SOL0A
SOL0B
SOL0M3
SOL2A
SOL2B
SOL2M4
SOL2M4F
SOL3M5
SOL3M6
SOL3M6F
SOL4M5
SOL4M6
SOL4M6F
SOL5A
SOL5AP
SOL5B
SOL5M6
SOL5M8
SOL5M8F
SOL6M8
型號數量折扣標準
出貨日
適用馬達用 適用減速機(組合型) 安裝孔尺寸
4天~ --31×31
4天~ -(SMK0A)-
4天~ --φ43.8
4天~ -0GN□K-
4天~ -2GC□K-
11天~ --φ70
4天~ -2GV□,2GN□K,2GN□S-
4天~ --φ70
4天~ -3GN□K,3GN□S-
4天~ -3GV□-
4天~ --φ82
4天~ -4GN□K,4GN□S-
4天~ -4GV□-
4天~ --φ94
11天~ PK296-SG□5GC□K,5GCH□KB-
4天~ -(FPW5)-
4天~ --φ104
4天~ -5GN□K,5GN□S,5GE□S,5GU□KB-
4天~ -5GV□,5GVH□,5GVR□,5GU□KBH-
4天~ --φ104
4天~ -(BHI62-□)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 安裝零件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767