(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電容器用 DIN軌道安裝零件

AC標準馬達

電容器用 DIN軌道安裝零件

支援所有東方馬達的UL認定電容器的軌道安裝零件。已進行電容器的止迴凹陷加工。就算沒有端板也不會側滑。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PADP01C

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PADP01C
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 安裝零件 內容 支援UL認定全電容器

電容器用 DIN軌道安裝零件的型號PADP01C頁面。
記載關於型號PADP01C之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767