(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

原點感應器組

原點感應器組

內含所有原點復歸所需的部件!

【特長】
・為了能簡單地執行原點復歸,因此我們準備了內含光電感應器、附耐繞曲線的接頭、感應器安裝金屬零件、遮光板、安裝螺絲的原點感應器組。
・原點復歸所需的零件依應具全,省去了安裝感測器時,設計、製作、零件採購的手續。
・此外,安裝簡單,馬上就能使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

感應器安裝時的尺寸圖

DG60

原點感應器組件 DG60感應器安裝時的尺寸圖

DG85

原點感應器組件 DG85感應器安裝時的尺寸圖

DG130

原點感應器組件 DG130感應器安裝時的尺寸圖

DG200

原點感應器組件 DG200感應器安裝時的尺寸圖

產品規格

種類

型號感應器輸出適用產品
PADG-SANPNDG60
PADG-SAYPNP
PADG-SBNPNDG85
DG130
DG200
PADG-SBYPNP

NPN型規格

感應器型號DG60:EE-SX672A(歐姆龍製)
DG85、DG130、DG200:EE-SX673A(歐姆龍製)
電源電壓DC5~24V±10% 紋波(P-P) 10%以下
消耗電流35mA以下
控制輸出NPN開集極輸出DC5~30V 80mA以下
殘留電壓0.8V以下(負荷電流50mA時)
顯示燈檢出顯示(紅色)
感應器邏輯常開型/常閉型(依連接可切換)

PNP型規格

感應器型號DG60:EE-SX672R(歐姆龍製)
DG85、DG130、DG200:EE-SX673R(歐姆龍製)
電源電壓DC5~24V±10% 紋波(P-P) 10%以下
消耗電流30mA以下
控制輸出PNP開集極輸出DC5~24V 50mA以下
殘留電壓1.3V以下(負荷電流50mA時)
顯示燈檢出顯示(紅色)
感應器邏輯常開型/常閉型(依連接可切換)
型號
PADG-SA
PADG-SAY
PADG-SB
PADG-SBY
PADRL-S20
PADRL-S28
型號數量折扣標準
出貨日
感應器輸出 適用產品 說明
11天~ NPNDG60-
11天~ PNPDG60-
4天~ NPNDG85,DG130,DG200-
11天~ PNPDG85,DG130,DG200-
11天~ -DRL20/DRL20V(感應器輸出:NPN)感應器、感應器板、感應器纜線 (1m)、遮光板1個為1組。亦附安裝時所需的螺絲。
11天~ -DRL28/DRL28V(感應器輸出:NPN)感應器、感應器板、感應器纜線 (1m)、遮光板1個為1組。亦附安裝時所需的螺絲。

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

商品類型 電纜線

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767