(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

外部速度設定用可變電阻

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
PAVR-20KY
PAVR-20KZ-05
PAVR-20KZ-10
PAVR-20KZ-20
型號數量折扣標準
出貨日
商品類型 電纜線長度
(m)
電阻值
26天~ 電阻-20kΩ
4天~ 電纜線0.5-
11天~ 電纜線1-
4天~ 電纜線2-

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767