(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・RKII系列中,有隨附馬達與驅動器間連接的電纜(1m、2m、3m),以及沒有隨附的類型
・馬達與驅動器間需間隔3m以上使用時,請選擇連接電纜線組或延長電纜線組
・若電纜線需彎折時,請使用可動連接電纜線組或可動延長電纜線組
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜線長度 (m) | 電磁制動器 | 電纜線種類 |
---|---|---|---|---|---|
11天~ | 1 | 無 | 連接/中繼 | ||
11天~ | 1 | 有 | 連接 | ||
11天~ | 1 | 有 | 中繼 | ||
11天~ | 1 | 無 | 連接 | ||
11天~ | 1 | 無 | 中繼 | ||
11天~ | 1 | 無 | 可動連接/可動中繼 | ||
11天~ | 1 | 有 | 可動連接 | ||
11天~ | 1 | 有 | 可動中繼 | ||
11天~ | 1 | 無 | 可動連接 | ||
11天~ | 1 | 無 | 可動中繼 | ||
4天~ | 2 | 無 | 連接/中繼 | ||
11天~ | 2 | 有 | 連接 | ||
11天~ | 2 | 有 | 中繼 | ||
11天~ | 2 | 無 | 連接 | ||
11天~ | 2 | 無 | 中繼 | ||
11天~ | 2 | 無 | 可動連接/可動中繼 | ||
11天~ | 2 | 有 | 可動連接 | ||
11天~ | 2 | 有 | 可動中繼 | ||
11天~ | 2 | 無 | 可動連接 | ||
11天~ | 2 | 無 | 可動中繼 | ||
4天~ | 3 | 無 | 連接/中繼 | ||
11天~ | 3 | 有 | 連接 | ||
11天~ | 3 | 有 | 中繼 | ||
11天~ | 3 | 無 | 連接 | ||
11天~ | 3 | 無 | 中繼 | ||
11天~ | 3 | 無 | 可動連接/可動中繼 | ||
11天~ | 3 | 有 | 可動連接 | ||
11天~ | 3 | 有 | 可動中繼 | ||
11天~ | 3 | 無 | 可動連接 | ||
11天~ | 3 | 無 | 可動中繼 | ||
4天~ | 5 | 無 | 連接/中繼 | ||
11天~ | 5 | 有 | 連接 | ||
11天~ | 5 | 有 | 中繼 | ||
11天~ | 5 | 無 | 連接 | ||
11天~ | 5 | 無 | 中繼 | ||
11天~ | 5 | 無 | 可動連接/可動中繼 | ||
11天~ | 5 | 有 | 可動連接 | ||
11天~ | 5 | 有 | 可動中繼 | ||
11天~ | 5 | 無 | 可動連接 | ||
11天~ | 5 | 無 | 可動中繼 | ||
11天~ | 7 | 無 | 連接/中繼 | ||
11天~ | 7 | 有 | 連接 | ||
11天~ | 7 | 有 | 中繼 | ||
11天~ | 7 | 無 | 連接 | ||
11天~ | 7 | 無 | 中繼 | ||
11天~ | 7 | 無 | 可動連接/可動中繼 | ||
11天~ | 7 | 有 | 可動連接 | ||
11天~ | 7 | 有 | 可動中繼 | ||
11天~ | 7 | 無 | 可動連接 | ||
11天~ | 7 | 無 | 可動中繼 | ||
16天~ | 10 | 無 | 連接/中繼 | ||
16天~ | 10 | 有 | 連接 | ||
16天~ | 10 | 有 | 中繼 | ||
16天~ | 10 | 無 | 連接 | ||
16天~ | 10 | 無 | 中繼 | ||
16天~ | 10 | 無 | 可動連接/可動中繼 | ||
16天~ | 10 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 10 | 有 | 可動中繼 | ||
16天~ | 10 | 無 | 可動連接 | ||
16天~ | 10 | 無 | 可動中繼 |
Loading...
商品類型 | 電纜線 | 電纜線特性 | 標準 | 適用馬達用 | RKⅡ |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策