(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・BLE系列中,隨附的馬達與驅動器連接用的電纜線有1m、2m與3m各一種
・馬達與驅動器間需間隔3m以上使用時,請選擇連接電纜線
・可併接的電纜線之最長延長距離為20m(含隨附的連接電纜線)
・若電纜線會反覆彎折拉伸時,請使用可動連接電纜線
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 電纜線長度 (m) | 電磁制動器 | 電纜線種類 |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1 | 無 | 連接 | ||
4天~ | 1 | 有 | 連接 | ||
16天~ | 1 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 1 | 無 | 可動連接 | ||
4天~ | 2 | 無 | 連接 | ||
16天~ | 2 | 有 | 連接 | ||
16天~ | 2 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 2 | 無 | 可動連接 | ||
4天~ | 3 | 無 | 連接 | ||
16天~ | 3 | 有 | 連接 | ||
16天~ | 3 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 3 | 無 | 可動連接 | ||
16天~ | 5 | 無 | 連接 | ||
16天~ | 5 | 有 | 連接 | ||
4天~ | 5 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 5 | 無 | 可動連接 | ||
16天~ | 7 | 無 | 連接 | ||
16天~ | 7 | 有 | 連接 | ||
16天~ | 7 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 7 | 無 | 可動連接 | ||
16天~ | 10 | 無 | 連接 | ||
16天~ | 10 | 有 | 連接 | ||
16天~ | 10 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 10 | 無 | 可動連接 | ||
16天~ | 15 | 無 | 連接 | ||
16天~ | 15 | 有 | 連接 | ||
16天~ | 15 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 15 | 無 | 可動連接 | ||
16天~ | 20 | 無 | 連接 | ||
16天~ | 20 | 有 | 連接 | ||
16天~ | 20 | 有 | 可動連接 | ||
16天~ | 20 | 無 | 可動連接 |
Loading...
商品類型 | 電纜線 | 附屬電纜線 | 無 | 電纜線特性 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
適用馬達用 | BLE |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策