(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

低啟動阻力腳輪 LR-W型 僅車輪

CASTERS

低啟動阻力腳輪 LR-W型 僅車輪

啟動阻力低,可輕鬆配置!
【特長】
・可望有效改善作業環境,減輕腰痛
・使用啟動阻力低,耐久性、耐磨耗性優異的特殊橡膠

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LR-150W-BK-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

藉由低啟動阻力,可輕鬆操作

  • 藉由低啟動阻力,可輕鬆操作。
  • 可望有效改善作業環境,減輕腰痛。
  • 使用啟動阻力低,耐久性、耐磨耗性優異的特殊橡膠。
LR-150W-BK-12

LR-150W-BK-12

尺寸圖

尺寸圖

基本規格

  • 車輪材質:尼龍輪、低啟動橡膠。
  • 製造國家:日本。
型號容許荷重車輪徑
D(mm)
車輪寬度
(mm)
孔徑
d(mm)
軸轂寬度
B(mm)
顏色重量
(kg)
(daN)(kgf)
LR-150W-BK196200150351253黑色0.47
型號
LR-150W-BK-12
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+滾輪 車輪材質 橡膠 車輪外徑(φ) 150
輪寬(mm) 35 孔徑(φ) 12 軸轂寬度(mm) 53
軸承 最大荷重(kg) 200 車輪材質 尼龍樹脂(藍色)
車輪種類 低啟動力橡膠(黑色) TRUSCO代碼 384-7161

低啟動阻力腳輪 LR-W型 僅車輪的型號LR-150W-BK-12頁面。
記載關於型號LR-150W-BK-12之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767