(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

中荷重用腳輪 GR-W型 附橡膠車輪型 僅車輪

中荷重用腳輪 GR-W型 附橡膠車輪型 僅車輪

以超群的衝擊吸收性與輕巧的操作性為傲的「橡膠車輪系列」。
【特長】
・柔軟且具彈性
・跨越輕微凹凸不平處時,衝擊吸收性優異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

尺寸圖

產品規格

  • 零件材質:鋼
  • 車輪材質:鋼輪、橡膠
  • 製造國家:中國
中荷重用腳輪 G-W型

外觀

φ※最大200與φ250的輪外觀不同。

規格表

型號容許荷重車輪徑
D(mm)
車輪寬度
(mm)
孔徑
d(mm)
軸轂寬度
B(mm)
重量
(kg)
(daN)(kgf)
G-75W78.480753010350.23
G-100W117.61201003212420.37
G-130W176.41801303620520.74
G-150W196.02001503820550.92
G-200W245.02502004220551.71
G-250W333.23402505025642.77
型號
GR-75W
GR-100W
GR-130W
GR-150W
GR-200W
GR-250W
型號數量折扣標準
出貨日
車輪外徑
(φ)
輪寬
(mm)
孔徑
(φ)
軸轂寬度
(mm)
最大荷重
(kg)
TRUSCO代碼
41天~ 7530103580384-7128
4天~ 100321242120384-6920
4天~ 130362052180384-6962
4天~ 150382055200384-7004
4天~ 200422055250384-7047
4天~ 250502564340384-7080

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

車輪形式 外輪+滾輪 車輪材質 橡膠 軸承
車輪材質 鋼板

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767