(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

低啟動阻力腳輪 LR-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件

CASTERS

低啟動阻力腳輪 LR-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件

【特色】附橡膠車輪型【產品規格】金屬芯:尼龍樹脂、金屬零件:鋼板

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LR-150WJ-BK-12

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

低啟動阻力腳輪 LR-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件 尺寸圖

產品規格

金屬芯:尼龍樹脂
零件:鋼板

規格表

低啟動阻力腳輪 LR-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件 規格表
型號
LR-150WJ-BK-12
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 種類 腳輪 組裝高度 H(mm) 191
荷重範圍(daN) 140.01~220.00 剎車 最大荷重(daN) 196
車輪材質 橡膠 金屬零件材質 鋼板製 安裝孔種類 長孔
安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 75(80) 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 75(80) 頂板 F1(mm) 102
頂板 F2(mm) 102 車輪徑 D(φ) 150 偏心 G(mm) 39.5
輪叉寬度 b(mm) 55 輪胎寬度 R(mm) 35 TRUSCO代碼 384-7187

低啟動阻力腳輪 LR-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件的型號LR-150WJ-BK-12頁面。
記載關於型號LR-150WJ-BK-12之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767