(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】啟動阻力低,可輕鬆配置!【產品規格】金屬芯:尼龍樹脂、金屬零件:鋼板
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LR-150WJB-BK-12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
腳輪型 | 平板式活動 | 種類 | 腳輪 | 組裝高度 H(mm) | 191 |
---|---|---|---|---|---|
荷重範圍(daN) | 140.01~220.00 | 剎車 | 附旋轉剎車 | 最大荷重(daN) | 196 |
車輪材質 | 橡膠 | 金屬零件材質 | 鋼板製 | 安裝孔種類 | 長孔 |
安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) | 75(80) | 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) | 75(80) | 頂板 F1(mm) | 102 |
頂板 F2(mm) | 102 | 車輪徑 D(φ) | 150 | 偏心 G(mm) | 39.5 |
荷重區分 | 中荷重 | 輪叉寬度 b(mm) | 55 | 輪胎寬度 R(mm) | 35 |
TRUSCO代碼 | 384-7179 |
低啟動阻力腳輪 LR-WJB型 附橡膠車輪型 附剎車 附旋轉零件的型號LR-150WJB-BK-12頁面。
記載關於型號LR-150WJB-BK-12之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策