(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

中荷重用腳輪 GR-WJS型 附橡膠車輪型 附旋轉零件 附雙剎車 (型號表)

CASTERS

中荷重用腳輪 GR-WJS型 附橡膠車輪型 附旋轉零件 附雙剎車

附剎車、旋轉零件的中荷重用腳輪。
【特長】
・柔軟且具彈性,轉向性能良好,可輕鬆搬運貨物
・行走於輕微凹凸不平處時,衝擊吸收性優異
・以超群的衝擊吸收性與輕巧的操作性為傲的「橡膠車輪系列」

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GR-150WJS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

轉向性能高,衝擊吸收性亦優異的中荷重用腳輪

G-150WJS

G-150WJS

尺寸圖

尺寸圖

產品概要

型號容許荷重車輪徑
D(mm)
車輪寬度
(mm)
安裝高度
H(mm)
安裝座
A×B(mm)
安裝間距
X×Y(mm)
安裝孔徑
P(mm)
重量
(kg)
(daN)(kgf)
G-75WJS78.480753010081×​8163×​639.50.66
G-100WJS117.61201003214495×9570~73×70~7310.51.30
G-130WJS176.418013036177105×10579~82×79~8211.51.94
G-150WJS196.020015038198120×12087~93×87~9311.52.42
G-200WJS245.025020042250140×140105~112×105~11211.54.28
G-250WJS333.234025050305160×160125×12514.07.30
型號
GR-150WJS
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
偏心 G
(mm)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 198140.01~220.00196長孔87(93)87(93)1201201504556384-7021

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 種類 腳輪 剎車 附雙剎車(活動+旋轉)
車輪材質 橡膠 金屬零件材質 鋼板製 荷重區分 中荷重

中荷重用腳輪 GR-WJS型 附橡膠車輪型 附旋轉零件 附雙剎車的型號GR-150WJS頁面。
記載關於型號GR-150WJS之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
GR-100WJS
GR-130WJS
GR-200WJS
GR-250WJS
GR-75WJS
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
偏心 G
(mm)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 14480.01~140.00117.6長孔70(73)70(73)95951003543384-6946
4天~ 177140.01~220.00176.4長孔79(82)79(82)1051051304052384-6989
4天~ 250220.01~320.00245圓孔112112140140200-56384-7063
4天~ 305320.01~485.00333.2圓孔1251251601602507190384-7101
4天~ 10035.01~80.0078.4圓孔636381817523.536384-7144

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767