(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

中荷重用腳輪 GR-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件

中荷重用腳輪 GR-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件

【特長】
・以超群的衝擊吸收性與輕巧的操作性為傲的「橡膠車輪系列」

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

中荷重用腳輪 G-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件 尺寸圖

產品規格

  • 金屬芯:鋼板
  • 零件:鋼板

規格表

產品特長詳情

使用車輪:GR-W

中荷重用腳輪 G-WJ型 附橡膠車輪型 附旋轉零件 產品特長詳情
φ250、φ300的車輪外觀不同。
型號
GR-75WJ
GR-100WJ
GR-130WJ
GR-150WJ
GR-200WJ
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
偏心 G
(mm)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 10035.01~80.0078.4圓孔636381817523.536384-7136
4天~ 14480.01~140.00117.6長孔70(73)70(73)95951003543384-6938
4天~ 177140.01~220.00176.4長孔79(82)79(82)1051051304052384-6971
4天~ 198140.01~220.00196長孔87(93)87(93)1201201504556384-7012
4天~ 250220.01~320.00245圓孔112112140140200-56384-7055

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 種類 腳輪 剎車
車輪材質 橡膠 金屬零件材質 鋼板製 荷重區分 中荷重

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767