(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

中荷重用腳輪 GR-WK型 附橡膠車輪型 附固定零件 (型號表)

CASTERS

中荷重用腳輪 GR-WK型 附橡膠車輪型 附固定零件

【特長】
・以超群的衝擊吸收性與輕巧的操作性為傲的「橡膠車輪系列」

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

GR-100WK

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

中荷重用腳輪 G-WK型 附橡膠車輪型 附固定零件 尺寸圖

產品規格

  • 金屬芯:鋼板
  • 零件:鋼板

規格表

中荷重用腳輪 G-WK型 附橡膠車輪型 附固定零件 規格表

產品特長詳情

使用車輪:GR-W

中荷重用腳輪 G-WK型 附橡膠車輪型 附固定零件 產品特長詳情
φ250、φ300的車輪外觀不同。
型號
GR-100WK
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
偏心 G
(mm)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 14480.01~140.00117.6長孔80(75)45(40)115801003543384-6954

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 種類 腳輪 剎車
車輪材質 橡膠 金屬零件材質 鋼板製 荷重區分 中荷重

中荷重用腳輪 GR-WK型 附橡膠車輪型 附固定零件的型號GR-100WK頁面。
記載關於型號GR-100WK之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
GR-130WK
GR-150WK
GR-200WK
GR-250WK
GR-75WK
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度 H
(mm)
荷重範圍
(daN)
最大荷重
(daN)
安裝孔種類 安裝孔間距 長邊方向 L1
(mm)
安裝孔間距 短邊方向 W1
(mm)
頂板 F1
(mm)
頂板 F2
(mm)
車輪徑 D
(φ)
偏心 G
(mm)
輪叉寬度 b
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 177140.01~220.00176.4長孔100(95)56(53)137931304052384-6997
4天~ 198140.01~220.00196長孔100(95)56(53)137931504556384-7039
4天~ 250220.01~320.00245圓孔112(107)63(60)151102200-56384-7071
4天~ 305320.01~485.00333.2圓孔140802001402507190384-7110
4天~ 10035.01~80.0078.4圓孔634095727523.536384-7152

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767