(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電流感測器用安裝配件

電流感測器用安裝配件

寬 W(φ) 高 H(φ) 寬 W(mm)=84*15.5*4或20*22.6*9.35可供選擇。電流感測器用安裝配件可單獨購買

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

電流センサ用取付金具 外形図1

HLD-20

電流センサ用取付金具 外形図2

HLD-24

型號
HLD-20
HLD-24
型號數量折扣標準
出貨日
寬度 W
(φ)
高度 H
(φ)
寬度 W
(mm)
4天~ 8415.54
4天~ 2022.69.35

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767