(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CTL-10、16用延長電纜線

URD DC SENSORS

CTL-10、16用延長電纜線

3m黑白雙絞線(前端切斷5mm) 電流感測器用延長電纜線,可單獨購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CABLE-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

型號
CABLE-2
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

尺寸(m) 3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767