(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

實效值整流型電流轉換器 鉗式感測器、轉換器一體型(φ16~φ36/5A~500A輸入)

實效值整流型電流轉換器 鉗式感測器、轉換器一體型(φ16~φ36/5A~500A輸入)

【特色】
・以實效值檢測商用電源50/60Hz的扭曲波形。
・直接輸出4~20mADC的儀表訊號。
・鉗式感測器、轉換器一體型,安裝極為簡單。
・廣泛對應從0~5A到0~500A的電流範圍。
・共用資料記錄器與PLC電源(20V~30V)的二線制傳輸方式。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力) 外形図

產品規格

型號CTT-16-CLS-RMS5CTT-16-CLS-RMS10CTT-16-CLS-RMS25CTT-16-CLS-RMS50CTT-16-CLS-RMS100CTT-24-CLS-RMS250CTT-36-CLS-RMS500
電源DC20~30V (25mA typ)
額定電流5 (Arms)10 (Arms)25 (Arms)50 (Arms)100 (Arms)250 (Arms)500 (Arms)
輸出電流4~20mADC/0~額定電流 (建議負荷電阻≦600Ω/24V電源時)
容許最大電流120%(連續),150%(1min)
線性±2%FS,(50/60Hz正弦波)
反應性100ms (typ)
輸出漣波輸出的5%以內(typ)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含磁芯至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含磁芯至輸出端子間)
使用條件-20℃~+50℃,≦85%RH,無結露,室內組裝用,安裝方向自由
保存條件-30℃~+90℃,≦85%RH,無結露
容許拆卸安裝次數約略為100次左右
輸出端子2XM3螺絲端子,附端子外蓋
螺絲鎖緊扭矩0.3N・m
重量約75g約200g約290g
尺寸A5574.591
B40.549.561
C29.54557
D313440.5
E192222
φ162436

Ta=25℃

[備註]
(1)若對接合面施加衝擊力,可能導致內部鐵氧體磁芯折損。(16型)
(2)磁芯接合面已實施防鏽處理,但若萬一生鏽,可使用CRC-556(市售品)噴霧除鏽後重新塗布加以修復。(24、36型)
(3)安裝於輸出端子的螺絲請使用專用配件。

技術資訊、設計概念

連接圖

実効値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型(φ16~φ36/5A~500A入力) 接続図
型號
CTT-16-CLS-RMS5
CTT-16-CLS-RMS10
CTT-16-CLS-RMS25
CTT-16-CLS-RMS50
CTT-16-CLS-RMS100
CTT-24-CLS-RMS250
CTT-36-CLS-RMS500
型號數量折扣標準
出貨日
貫通孔
(φ)
適用電流(A)
(A)
寬度 W
(φ)
高度 H
(φ)
寬度 W
(mm)
4天~ 160~55529.531
8天~ 160~105529.531
4天~ 160~255529.531
8天~ 160~505529.531
4天~ 160~1005529.531
4天~ 240~25074.54534
4天~ 360~500915740.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 固定方法 無固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767