(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平均值整流型電流轉換器 鉗式感測器、轉換器一體型電流轉換器 5A~500A

平均值整流型電流轉換器 鉗式感測器、轉換器一體型電流轉換器 5A~500A

【特色】
・商用電源50/60Hz專用的交流電流檢測、直流電壓輸出的平均值整流型電流轉換器。
・不需電源,可從感測器直接輸出0~5VDC儀表訊號。
・鉗式感測器、轉換器一體型,安裝極為簡單。
・可進行絕緣量測。
・廣泛對應從0~5A到0~500A的電流範圍。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A 外形図

產品規格

型號CTT-10-
CLS-CV5
CTT-10-
CLS-CV10
CTT-10-
CLS-CV25
CTT-10-
CLS-CV50
CTT-16-
CLS-CV100
CTT-24-
CLS-CV250
CTT-36-
CLS-CV500
額定電流5Arms
 (50/60Hz)
10Arms 
(50/60Hz)
25Arms 
(50/60Hz)
50Arms 
(50/60Hz)
100Arms 
(50/60Hz)
250Arms
 (50/60Hz)
500Arms
 (50/60Hz)
輸出電壓0~5VDC/0~額定電流,內藏7.5VDC限制器(建議負荷電阻≧10MΩ)
容許最大電流100%(連續),150%(1min)
線性±2% FS 動態範圍 1:100(50/60Hz正弦波)
輸出阻抗7kΩ (typ)8.5kΩ (typ)6.8kΩ (typ)6.2kΩ (typ)5.8kΩ (typ)5.8kΩ (typ)5.8kΩ (typ)
反應性300ms (typ)
輸出漣波輸出的5%以內
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含磁芯至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含磁芯至輸出端子間)
使用條件-20℃~+50℃,≦85%Rh,無結露,室內組裝用,安裝方向自由
保存條件-30℃~+90℃,≦85%RH,無結露
容許拆卸安裝次數約略為100次左右
輸出端子2XM3螺絲端子,附端子外蓋
螺絲鎖緊扭矩0.3N・m
重量約45g約75g約200g約290g
尺寸A505574.591
B3740.549.561
C2329.54557
D26313440.5
E14.5192222
φ10162436

Ta=25℃

備註
(1)若對接合面施加衝擊力,可能導致內部鐵氧體磁芯折損。(10、16型)
(2)磁芯接合面已實施防鏽處理,但若萬一生鏽,可使用CRC-556(市售品)噴霧除鏽後重新塗布加以修復。(24、36型)
(3)安裝於輸出端子的螺絲請使用專用配件。
(4)小於額定電流10A的小電流對應時,可將貫通感測器本體的電線纏繞(n圈),使敏感度提高為(n倍)。
(5)規格為對於50/60Hz之正弦波電流的特性表現。不同波形、頻率的對應須事先確認。
(6)輸出阻抗相對較高,因此輸出介面限定為高阻抗規格。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A 出力電圧特性
型號
CTT-10-CLS-CV5
CTT-10-CLS-CV10
CTT-10-CLS-CV25
CTT-10-CLS-CV50
CTT-16-CLS-CV100
CTT-24-CLS-CV250
CTT-36-CLS-CV500
型號數量折扣標準
出貨日
貫通孔
(φ)
適用電流(A)
(A)
寬度 W
(φ)
高度 H
(φ)
寬度 W
(mm)
4天~ 100~5502326
4天~ 100~10502326
4天~ 100~25502326
4天~ 100~50502326
4天~ 160~1005529.531
4天~ 240~25074.54534
4天~ 360~500915740.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 固定方法 無固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767