(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

斷線警報器 外部感測器、小電流對應型斷線警報器 0.5A~20A 程式方式

URD ALARM UNIT

斷線警報器 外部感測器、小電流對應型斷線警報器 0.5A~20A 程式方式

【特色】
・有電壓但電流不足時判斷為斷線的方式(未對應週期控制)。
・構造上不需外部控制電源,附外部感測器的小電流對應型。
・電源附100V/200V孔,可共用。
・動作點可藉0.5A~20A的程式方式設定。
・附動作顯示LED,容易設定動作點。
・警報輸出為無電壓1轉換觸點。
・與內藏CT的標準品(CRY-CP)相容的CT外接型。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CRY-CLX

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

断線警報器 外部センサ・小電流対応型断線警報器 0.5A~20A プログラム方式 外形図

產品規格

型號CRY-CLX
電源AC 100V/200V,50/60Hz共用(選擇電壓端子)
設定電流0.5A~20A(可設定為6位數DPS中ON的電流總和)
動作精度設定電流±5%
安裝於外部的附屬感測器CTL-12-S30-10Z (最大容許電流240A連續),亦附有CT用插座
動作遲滯範圍設定電流+5%時復歸
電源電壓補償依據電源電壓的變動(±10%)成比例進行動作點補償。
輸出規格繼電器接點輸出(AC125V/0.5A,DC24V/1A,cosφ=1)
反應時間≦100ms(設定電流值設定為實際負荷之50%以上時)
使用條件-10℃~+50℃,無結露
螺絲鎖緊扭矩M4: 0.7N・m,M3:0.3N・m
重量本體約200g,附屬CT約55g

Ta=25℃

(1)動作點上大致的設定可利用指撥開關於1A~20A的範圍內以1A刻度進行。
(2)部分斷線等細微設定時,請併用Iadj(0.5A~20A)的指撥開關。
(3)實際運作狀態下設定動作點時,若設為表面LED亮燈時-10%左右的值,則可留有足夠餘裕安定動作。
(4)粗電線對應上,若是相同變流比的大口徑感測器(CTL-24-S28-10Z)則具有特性相容性。
(5)3相負荷用時,原則上請利用(R-S間)(S-T間)2組斷線警報器。
(6)迴路為電源非絕緣方式。CT端子請絕對不要接地。
(7)無法於變頻器的2次側使用。
(8)為正弦波電流用。扭曲電流波形時的動作點會有差異。
(9)無自我保持功能。

型號
CRY-CLX
型號數量折扣標準
出貨日
10天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 固定方法 附DIN導軌 適用電流(A)(A) 0.5~20
寬度 W(φ) 48 高度 H(φ) 100 高度 H(mm) 96

斷線警報器 外部感測器、小電流對應型斷線警報器 0.5A~20A 程式方式的型號CRY-CLX頁面。
記載關於型號CRY-CLX之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767