(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・檢測馬達過負載、加熱器部分短路、各種電子機器異常的過電流警報器。
・構造上不需外部控制電源,附外部感測器的小電流對應型。
・電源附100V/200V孔,可共用。
・動作點為0.5A~20A的程式方式,可正確檢測過負載。
・對於馬達的起動電流、變壓器的激磁突入電流等起動模式,利用等到電流穩定為止的無感帶定時器防止錯誤動作。
・附動作顯示LED,容易設定動作點。
・警報輸出為無電壓1轉換觸點。
・與內藏CT的標準器(CRY-DP)相容的CT外接型。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CRY-DLX
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | CRY-DLX |
---|---|
電源 | AC100V/200V,50/60Hz共用(選擇電壓端子) |
設定電流 | 0.5A~20A(可設定為6位數DPS中ON的電流總和) |
動作精度 | 設定電流±5% |
安裝於外部的附屬感測器 | CTL-12-S30-10Z (最大容許電流250A連續),亦附有CT用插座 |
動作遲滯範圍 | 設定電流-5%時復歸 |
無感帶定時器 | 可設定為電源起動後0.1s~10s的範圍(Timer) |
輸出規格 | 繼電器接點輸出(AC125V/0.5A,DC24V/1A,cosφ=1) |
反應時間 | 100ms(0→設定電流值為x1.2以上時,但在無感帶定時器動作後)(typ) |
使用條件 | -10℃~+50℃,無結露 |
螺絲鎖緊扭矩 | M4:0.7N・m,M3:0.3N・m |
重量 | 本體約200g,附屬CT約55g |
Ta=25℃
[備註]
(1)動作點上大致的設定可利用指撥開關於1A~20A的範圍內以1A刻度進行。
(2)設定解析度2A以下的詳細設定時,請併用Iadj(0.5A~2A)的指撥開關。
(3)實際運作狀態下設定動作點時,若設為表面LED亮燈時+10%左右的值,則可留有足夠餘裕安定動作。
(4)粗電線對應上,若是相同變流比的大口徑感測器(CTL-24-S28-10Z)則具有特性相容性。
(5)3相負荷用時,若將V-IN連接(R-S間),CT-IN連接貫通R相的感測器,即為單向簡易監視器。
(6)迴路為電源非絕緣方式。CT端子請絕對不要接地。
(7)無法於變頻器的2次側使用。
(8)為正弦波電流用。扭曲電流波形時的動作點會有差異。
(9)無自我保持功能。
輸入電流 | 交流(AC) | 固定方法 | 附DIN導軌 | 適用電流(A)(A) | 0.5~20 |
---|---|---|---|---|---|
寬度 W(φ) | 48 | 高度 H(φ) | 100 | 高度 H(mm) | 96 |
過電流警報器 外部感測器、小電流對應型過電流警報器 0.5A~20A 程式方式的型號CRY-DLX頁面。
記載關於型號CRY-DLX之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策