(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

過電流警報器 內藏感測器、電源直接安裝型過電流警報器 0.2A~20A 程式方式

URD ALARM UNIT

過電流警報器 內藏感測器、電源直接安裝型過電流警報器 0.2A~20A 程式方式

檢測馬達過負載、加熱器部分短路、各種電子機器異常的過電流警報器。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CRY-DP

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式 外形図01

產品規格

  • 無需外部控制電源的一體構造。
  • 電源附100V/200V孔,可共用。
  • 動作點為0.2A~20A的程式方式,可正確檢知過負荷。
  • 對於馬達的起動電流、變壓器的激磁突入電流等起動模式,利用等到電流穩定為止的無感帶定時器防止錯誤動作。
  • 附動作顯示LED,容易設定動作點。
  • 警報輸出為無電壓1轉換觸點。
 
  • Ta=25℃
電源AC100V/200V,50/60Hz共用(選擇電壓端子)
設定電流0.2A~20A(可設定為6位數DPS中ON的電流總和)
動作精度設定電流±5%
過電流耐受量20A(連續),30A(1min)
動作遲滯範圍設定電流-5%時復歸
無感帶定時器可設定為電源起動後0.1s~10s的範圍(Timer)
輸出規格繼電器接點輸出(AC125V/0.5A,DC24V/1A,cosφ=1)
反應時間100ms(0→設定電流值為×1.2以上時,但在無感帶定時器動作後)(typ)
使用條件-10℃~+50℃,無結露
螺絲鎖緊扭矩M4:0.7N・m,M3:0.3N・m
重量約220g
  • 動作點上大致的設定可利用指撥開關於1A~20A的範圍內以1A刻度進行。
  • 設定解析度1A以下的細微設定時,請併用Iadj(0.2A~2A)的指撥開關。
  • 實際運作狀態下設定動作點時,若設為表面LED亮燈時+10%左右的值,則可留有足夠餘裕安定動作。
  • 3相負荷用時,使2線經由此模組,另1線直接連接,即為單向簡易監視器。
  • 無法於變頻器的2次側使用。
  • 為正弦波電流用。扭曲電流波形時的動作點會有差異。
  • 無自我保持功能。

使用範例

過電流警報器 センサ内蔵・電源直結型過電流警報器 0.2A~20A プログラム方式 使用例01

連接圖

型號
CRY-DP
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 固定方法 附DIN導軌 適用電流(A)(A) 0.2~20
寬度 W(φ) 48 高度 H(φ) 100 高度 H(mm) 96

過電流警報器 內藏感測器、電源直接安裝型過電流警報器 0.2A~20A 程式方式的型號CRY-DP頁面。
記載關於型號CRY-DP之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767