(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

通電、漏電檢測模組 小型、交流無電源電流繼電器(電晶體輸出型)

URD ALARM UNIT

通電、漏電檢測模組 小型、交流無電源電流繼電器(電晶體輸出型)

【特色】
・將交流電流感測器與通電檢測迴路套裝化的一體構造。
・無須電源,只要將電線通過模組的貫通孔,即可得到開集極輸出。
・動作點可藉由切換2-10A(AC)/10-50A(AC)範圍以及設定微調器來進行設定。
・在不超過200A的範圍,即使發生過電流亦能正常動作。
・50Hz/60Hz正弦波專用。(若波形扭曲,則動作點會改變)

(i)請注意

  • 【規格變更】
    CTU-8-CS50的端子長度從2016年4月製造產品起,約從5mm變更為約7mm。
    僅為外觀變更,性能上無更動。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTU-8-CS50

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

通電・漏電検知モジュール 小型・交流無電源電流リレー(トランジスタ出力型) 外形図

產品規格

型號CTU-8-CS50
動作電流低範圍DPS(左ON右OFF),微調器(左)順時鐘2A→10AAC
動作電流高範圍DPS(右ON左OFF),微調器(右)順時鐘10A→50AAC
過電流耐受量200A(連續)
動作遲滯範圍設定電流-5%時輸出OFF
ON延遲0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)
OFF延遲0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)
輸出規格射極接地,開集極輸出(MAX DC60V/25mA)
動作顯示輸出連接直流用負荷時以LED顯示。
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)
使用條件-20℃~+60℃,≦80%RH,無結露
輸出端子2.8X0.5X5L端子
螺絲鎖緊扭矩0.7N・m
重量約65g

Ta=25℃

[備註]
(1)欲以2A以下的微小電流動作時,可將檢知電線於模組貫通孔上繞N圈,使動作敏感度提高為N倍。
(2)以實際負荷設定動作點時,於輸出連接欲使其動作之繼電器、電阻等,一邊確認LED顯示並調整設定用微調器會較方便。
(3)若欲縮短ON延遲,請將檢知電線纏繞N圈,盡可能於動作電流設定較高處使用。
(4)安裝方式建議使用焊接。
(5)無自我保持功能。

技術資訊、設計概念

連接圖

通電・漏電検知モジュール 小型・交流無電源電流リレー(トランジスタ出力型) 接続図
型號
CTU-8-CS50
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 8.5X17.5 固定方法 附控制板
適用電流(A)(A) 2~50 寬度 W(φ) 60 高度 H(φ) 37
高度 H(mm) 25

通電、漏電檢測模組 小型、交流無電源電流繼電器(電晶體輸出型)的型號CTU-8-CS50頁面。
記載關於型號CTU-8-CS50之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767