(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

通電、漏電檢測模組 鉗式通電檢測模組(電晶體輸出型)

通電、漏電檢測模組 鉗式通電檢測模組(電晶體輸出型)

【特色】
・於鉗式交流電流感測器組裝入通電檢測迴路的一體構造。
・無須電源,只要鉗住通電線,即可得到通電檢測訊號。
・將動作點固定為1.0A的高敏感度型與動作點1A~10A、10~100A設定型的3種類標準化。
・小於額定電流1.0A的小電流對應時,將檢測電線於感測器上纏繞(n)圈,可使敏感度提高為(n)倍。
・50Hz/60Hz正弦波專用(若波形扭曲,則動作點會改變)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

通電・漏電検知モジュール クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型) 外形図
通電・漏電検知モジュール クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型) 規格表1

產品規格

型號CTT-10-CS05CTT-16-CS05CTT-10-CS1CTT-16-CS10CTT-16-CS100
設定電流0.5A 固定0.5A 固定1A 固定可於1~10A以1A刻度設定可於10~100A以10A刻度設定
動作精度0.4±0.1A0.5±0.1A0.9±0.1A設定電流±5%
過電流耐受量120A(連續)120A(連續)150A(連續)/300A(1s)
動作遲滯範圍動作點約-10%時輸出OFF動作點約-10%時輸出OFF動作點約-5%時輸出OFF
ON延遲0.3s/0→0.5A~0.05s/0→2A以上(typ)1.4s/0→0.6A~0.7s/0→1A以上(typ)0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上(typ)0.2s/0→120% (typ)
OFF延遲0.2s/0.5A→0~0.6s/2A以上→0(typ)0.1s/0.6A→0~0.3s/1A→0 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0(typ)0.2s以下/120%→0
輸出規格射極接地,開集極輸出(MAX DC30V/30mA)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含磁芯至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含磁芯至輸出端子間)
使用條件-20℃~+50℃ ≦85%RH,無結露,室內組裝用,安裝方向自由
保存條件-30℃~+90℃ ≦85%RH,無結露
構造尼龍外殼簡易閉鎖型,尼龍鉸鏈/尼龍彈簧方式
容許拆卸安裝次數約略為100次左右
輸出端子2XM3螺絲端子,附端子外蓋
螺絲鎖緊扭矩0.3N・m
重量約45g約75g約45g約75g

Ta=25℃

[備註]
(1)為50/60Hz正弦波電流專用。若為非正弦波電流(電容器輸入波形、相位控制波形等),則動作精度、復歸電流會因波形而異。
(2)若對接合面施加衝擊力,可能導致內部鐵氧體磁芯折損。
(3)安裝於輸出端子的螺絲請使用專用配件。
(4)產品之規格、檢查等記載內容中,若無特別敘述,則是以常溫、正常濕度、無其他異常或震動的環境為測定基準,並不保證於使用溫度、使用條件範圍內的所有性能。
(5)不可暴露於戶外使用。
(6)無自我保持功能。

技術資訊、設計概念

連接圖

通電・漏電検知モジュール クランプ式通電検知モジュール(トランジスタ出力型) 接続図
型號
CTT-10-CS1
CTT-16-CS10
CTT-16-CS100
型號數量折扣標準
出貨日
貫通孔
(φ)
適用電流(A)
(A)
寬度 W
(φ)
高度 H
(φ)
高度 H
(mm)
9天~ 101502326
4天~ 161~105529.531
4天~ 1610~1005529.531

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 固定方法 無固定 構造(mm) 尼龍

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767