(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

伺服式直流電流感測器 零磁通量方式的寬頻帶、精密量測用

伺服式直流電流感測器 零磁通量方式的寬頻帶、精密量測用

【特色】
・鐵芯、霍爾元件、回授線圈所構成的零磁通量方式電流感測器。
・感測器、放大器為一體構造,可靠性高。
・擁有從DC到500KHz的寬頻帶,具備絕佳的直線性。
・1.5μS以內的高速反應性。

(i)請注意

  • 商品圖片為參考圖片。 每個型號的規格包括形狀和顏色可能有所不同。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用 外形図

本產品的控制電源必須為±15V(+15V與-15V的直流雙電源)。
即使僅檢知正極側的電流,亦需要±15V。
在任何情況下都無法僅藉由+15V運作。
若需要直立式安裝,可使用另售的專用安裝配件(HLD-20)。

產品規格

型號HCS-20-SC-A-2.5HCS-20-SC-A-5HCS-20-SC-A-10HCS-20-SC-A-15HCS-20-SC-A-25
額定電流(FS)±25Adc or Aac peak±50Adc or Aac peak±100Adc or Aac peak±150Adc or Aac peak±250Adc or Aac peak
最大容許電流100Adc or Aac peak(1s)200Adc or Aac peak(1s)400Adc or Aac peak(1s)600Adc or Aac peak(1s)1000Adc or Aac peak(1s)
輸出電壓±5V/額定電流
殘餘電壓±100mV以內±50mV以內±20mV以內±20mV以內±8mV以內
雜訊強度50mVp-p以下30mVp-p以下15mVp-p以下10mVp-p以下5mVp-p以下
輸出精度±1%FS以內
線性±1%FS以內 (Io=1/10FS~FS)
遲滯(FS→0)±10mV以內
反應性1.5μSs以下 (di/dt=50A/2μs時)
輸出電壓溫度係數±0.02%/℃ typ
殘餘電壓溫度係數±10mV/℃ typ±6mV/℃ typ±3mV/℃ typ±2mV/℃ typ±1mV/℃ typ
控制電源電壓DC±15V±5%
消耗電流±50mA+(輸入電流/2000)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧500MΩ(包含貫通孔至輸出端子間)
使用條件-10℃~+60℃,≦85%RH,無結露。
保存條件-15℃~+65℃,≦85%RH,無結露。
調整功能ZERO: 無負荷時的零點調整(出貨時已調整)
螺絲鎖緊扭矩M4:0.7N・m,M3:0.3N・m
重量約130g

Ta=25℃

[備註]
(1)因磁芯遲滯,在超過額定的過電流後會根據其量成比例發生0點變動
(2)關於過電流耐受量,是以無高速ON-OFF的直流電流為前提。

技術資訊、設計概念

控制方塊圖

サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用 制御ブロック図

連接圖

サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用 接続図

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用 出力電圧特性

頻率特性

サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用 周波数特性

輸出波形1

サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用 出力波形1

輸出波形2

サーボ式直流電流センサ ゼロ磁束方式の広周波数帯域・精密計測用 出力波形2
型號
HCS-20-SC-A-2.5
HCS-20-SC-A-5
HCS-20-SC-A-10
HCS-20-SC-A-25
型號數量折扣標準
出貨日
適用電流(A)
(A)
4天~ -25~25
4天~ -50~50
8天~ -100~100
4天~ -250~250

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 直流(DC) 貫通孔(φ) 20 固定方法 無固定
寬度 W(φ) 85 高度 H(φ) 50 寬度 W(mm) 20

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767