(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電線鉗式直流分割感測器 電線鉗式安裝用、分割型(對應雙電源,50~500A)

電線鉗式直流分割感測器 電線鉗式安裝用、分割型(對應雙電源,50~500A)

【特色】
・感測器、放大器一體的分割型,電線速裝鉗式構造。
・可進行絕緣量測。
・對應±15V電源,藉由±電壓輸出可判別方向。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 外形図

產品規格

型號HCS-10-50APCLSHCS-16-100APCLSHCS-24-250APCLSHCS-36-500APCLS
額定電流(FS)±50A±100A±250A±500A
最大電流±150A±150A±625A±1250A
輸出電壓±4V/額定電流 (建議負荷電阻≧10kΩ)
殘餘電壓±30mV以內 (無負荷)±20mV以內 (無負荷)
雜訊強度20mVp-p以下 (無負荷)10mVp-p以下 (無負荷)
輸出精度±1%FS以內
線性±1%FS以內
遲滯(FS→0)±15mV以內
反應性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
輸出電壓溫度係數±0.1%/℃ typ
殘餘電壓溫度係數±1mV/℃ typ
控制電源DC±15V±5% (25mA typ) 雙電源
耐電壓AC1500V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線終端間)
絕緣電阻DC500V,500MΩ(包含貫通孔至輸出端子導線終端間)
使用條件-10℃~+60℃,≦85%RH,無結露。
保存條件-15℃~+65℃,≦85%RH,無結露。
連接導線VVC-φ0.18X7-4C L=300
重量約35g約60g約150g約190g

Ta=25℃

[備註]
(1)因磁芯遲滯,在超過額定的過電流後會根據其量成比例發生0點變動。
(2)輸出包含各種變動因素,因此實用範圍建議為額定之5%以上的範圍。
(3)連續使用時勿超過最大電流。
(4)高高頻率、大電流用途時,有可能因磁芯損耗造成加熱。(250APCLS, 500APCLS)

規格表

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 規格表1

本產品的控制電源必須為±15V(+15V與-15V的直流雙電源)。
即使僅檢知正極側的電流,亦需要±15V。
在任何情況下都無法僅藉由+15V運作。

技術資訊、設計概念

控制方塊圖

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 制御ブロック図

連接圖

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 接続図

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 出力電圧特性

頻率特性

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 周波数特性

輸出波形1

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 出力波形1

輸出波形2

電線クランプ型直流分割センサ 電線クランプ取付用・分割型(両電源対応・50~500A) 出力波形2
型號
HCS-10-50-APCLS
HCS-16-100-APCLS
HCS-24-250-APCLS
HCS-36-500-APCLS
型號數量折扣標準
出貨日
貫通孔
(φ)
適用電流(A)
(A)
寬度 W
(φ)
高度 H
(φ)
寬度 W
(mm)
4天~ 10-50~502338.526
4天~ 16-100~1002944.531
4天~ 24-250~250456434
4天~ 36-500~500578038

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 直流(DC) 固定方法 無固定

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767