(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

通用直流電流感測器(貫通型) 面板安裝用/對應±15V電源

通用直流電流感測器(貫通型) 面板安裝用/對應±15V電源

【特色】
・感測器、放大器為一體構造,可靠性高。
・可進行絕緣量測。
・對應±15V電源,0→±4V輸出,可判別方向。
・可量測至DC~20KHz範圍的高頻率。(以高頻率使用時,可能無法使用到額定電流)
・3μ sec以內的高速反應性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 外形図1

HCS-20-AP

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 外形図2

HCS-36-200-AP, HCS-36-500-AP

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 外形図3

HCS-36-800-AP

本產品的控制電源必須為±15V(+15V與-15V的直流雙電源)。
即使僅檢知正極側的電流,亦需要±15V。
在任何情況下都無法僅藉由+15V運作。

產品規格

型號HCS-20- (額定電流) -APHCS-36- (額定電流) -AP
額定電流(FS)±10A±20A±50A±100A±150A±200A±200A±500A±800A
最大電流±25A±50A±125A±250A±375A±500A±500A±1250A±2000A
輸出電壓±4V/額定電流,±10V/最大電流(建議負荷電阻≧10kΩ)
殘餘電壓±100mV以內 (無負荷)±50mV以內 (無負荷)±20mV以內 (無負荷)
雜訊強度10mVp-p以下 (無負荷)
輸出精度±2%FS以內±1%FS以內
線性±2%FS以內±1%FS以內
遲滯(FS→0)±50mV以內±25mV以內±15mV以內
反應性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
輸出電壓溫度係數±0.4%/℃ typ±0.1%/℃ typ
殘餘電壓溫度係數±4mV/℃ typ±2mV/℃ typ±1mV/℃ typ±0.5mV/℃ typ±0.3mV/℃ typ
控制電源DC±15V±5% (25mA typ) 雙電源
耐電壓AC2500V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧500MΩ(包含貫通孔至輸出端子間)
使用條件-10℃~+60℃,≦85%RH,無結露。
保存條件-15℃~+65℃,≦85%RH,無結露。
調整功能FS: 最大輸出調整,OS:無負荷時的零點調整(出貨時已調整)
連接器5045-04(Molex)
螺絲鎖緊扭矩0.3N・m0.7N・m
重量約40g約120g約190g約500g

Ta=25℃

[備註]
(1)因磁芯遲滯,在超過額定的過電流後會根據其量成比例發生0點變動。
(2)輸出包含各種變動因素,因此實用範圍建議為額定之5%以上的範圍。
(3)連續使用時勿超過最大電流。
(4)高高頻率、大電流用途時,有可能因磁芯損耗造成加熱。

技術資訊、設計概念

控制方塊圖

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 制御ブロック図

連接圖

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 接続図

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 出力電圧特性

頻率特性

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 周波数特性

輸出波形1

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 出力波形1

輸出波形2

汎用直流電流センサ・貫通型 パネル取付用/±15V電源対応 出力波形2
型號
HCS-20-10-AP
HCS-20-20-AP
HCS-20-50-AP
HCS-20-100-AP
HCS-20-150-AP
HCS-36-200-AP
HCS-36-500-AP
HCS-36-800-AP
型號數量折扣標準
出貨日
貫通孔
(φ)
適用電流(A)
(A)
寬度 W
(φ)
高度 H
(φ)
寬度 W
(mm)
4天~ 20-10~10535114
4天~ 20-20~20535114
4天~ 20-50~50535114
4天~ 20-100~100535114
8天~ 20-150~150535114
4天~ 36-200~200927020
4天~ 36-500~500927020
8天~ 36-800~800927040

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 直流(DC) 固定方法 附控制板 適用電源 中型・大型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767