(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

通用直流電流感測器(附一次線圈) 印刷電路板安裝用/對應±15V電源

通用直流電流感測器(附一次線圈) 印刷電路板安裝用/對應±15V電源

【特色】
・對應±15V的控制電源。
・輸出為0±4V,可判別方向。
・可進行絕緣量測。
・可量測至DC~20KHz範圍的高頻率(以高頻率使用時,可能無法使用到額定電流)。
・線性輸出最大達300%(精度保證為額定電流值)。
・不會因過電流(最大脈波寬度以內)而損壞。3μS以內的高速反應性(但連續使用下不得超過額定電流)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応 外形図

端子配置

No.1+15V
No.2-15V
No.3OUTPUT
No.4GND
No.5INPUT(+)
No.6INPUT(-)

本產品的控制電源必須為±15V(+15V與-15V的直流雙電源)。
即使僅檢知正極側的電流,亦需要±15V。
在任何情況下都無法僅藉由+15V運作。

產品規格

型號HPS- (額定電流) -AP
額定電流(FS)±3A±5A±10A±15A±20A±25A
非飽和最大電流±9A±15A±30A±45A±60A±75A
輸出電壓±4V/額定電流,±12V/最大電流(建議負荷電阻≧10kΩ)
殘餘電壓±30mV以內 (無負荷)
雜訊強度40mVp-p以下 (無負荷)
輸出精度±1%FS以內
線性±1%FS以內
遲滯(FS→0)±15mV以內
反應性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)
輸出電壓溫度係數±0.1%/℃typ
殘餘電壓溫度係數±1.5mV/℃typ
控制電源DC±15V±5% (25mA typ) 雙電源
5,6端子徑(dmm)φ0.6φ0.9φ1.1φ1.4φ1.7φ1.8
一次線圈直線電阻28mΩ typ8.0mΩ typ2.8mΩ typ1.3mΩ typ0.7mΩ typ0.4mΩ typ
電感16μH typ5.1μH typ1.5μH typ0.7μH typ0.4μH typ0.2μH typ
最大脈波寬度額定電流X 10倍/50msec
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含一次線圈至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧500MΩ(包含一次線圈至輸出端子間)
使用條件-10℃~+60℃,≦85%RH,無結露。
保存條件-15℃~+65℃,≦85%RH,無結露。
重量約8g

Ta=25℃

[備註]
(1)因磁芯遲滯,在超過額定的過電流後會根據其量成比例發生0點變動。
(2)輸出包含各種變動因素,因此實用範圍建議為額定之5%以上的範圍。
(3)高頻率、大電流用途時,有可能因磁芯損耗造成加熱。

技術資訊、設計概念

控制方塊圖

汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応 制御ブロック図

連接圖

汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応 接続図

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応  出力電圧特性

頻率特性

汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応 周波数特性

輸出波形1

汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応 出力波形1

輸出波形2

汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/±15V電源対応 出力波形2
型號
HPS-01-AP
HPS-3-AP
HPS-5-AP
HPS-10-AP
HPS-20-AP
HPS-25-AP
型號數量折扣標準
出貨日
適用電流(A)
(A)
4天~ -0.1~0.1
4天~ -3~3
4天~ -5~5
4天~ -10~10
8天~ -20~20
18天~ -25~25

Loading...

  1. 1

基本資訊

輸入電流 直流(DC) 固定方法 附基板 寬度 W(φ) 15
高度 H(φ) 19 高度 H(mm) 15 適用電源 超小型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767