(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LED顯示器 C.T.LIGHT

URD DC SENSORS

LED顯示器 C.T.LIGHT

【特色】
・將小型變流器(CT)與發光顯示用LED封裝於一體外殼的構造。
・簡便且可靠性高的LED顯示器,只要將流通交流電的電線貫穿中心孔洞,即可監測通電狀況。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTL-6-W

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

LED表示器 C.T.LIGHT 外形図01

產品規格

適用電線線徑φ5.8以下
容許貫通電流1~20A(連續)
50A(1分鐘)
100A(1秒)
最小發光電流1A
使用條件-20~75℃

使用範例

  • 簡單顯示加熱器等斷線
  • 可作為負荷顯示用的指示燈,目視確認負荷的輕重。
  • 防止忘記關閉開關等
  • 配電盤負荷情形顯示器
型號
CTL-6-W
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 5.8 固定方法 無固定
適用電流(A)(A) 1~20 寬度 W(φ) 21 高度 H(φ) 25
寬度 W(mm) 10

LED顯示器 C.T.LIGHT的型號CTL-6-W頁面。
記載關於型號CTL-6-W之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767