(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高頻電流對應型 CT 高頻電流用、輸出導線型 -50Hz~500KHz-

URD DC SENSORS

高頻電流對應型 CT 高頻電流用、輸出導線型 -50Hz~500KHz-

【特色】
・中型、高頻帶的變流器(CT)。
・以非接觸方式,最高可檢測達500kHz、200A的電流,對電流線幾乎無負載。
・可應用於變頻器、電磁調理器、高頻開關電源等交流高頻電流的檢測、控制。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTL-24-S28-2.5Z

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz- 外形図

產品規格

型號CTL-24-S28-2.5Z
適用電流0.02~200Arms、RL=10Ω
最大容許電流200Arms連續(50Hz~100kHz正弦波,RL=10Ω)
對應頻率50Hz~500KHz
(RL=10Ω時的低頻率即使在低電流域亦會飽和,請多加注意)
輸出特性參閱輸出電壓特性圖
線性±3%FS
二次匝數(n)250±2匝
二次線圈電阻1.3Ω(參考值)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出導線間)
使用條件-20℃~+75℃,≦80%RH,無結露
保存條件-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露
構造聚碳酸酯外殼,環氧樹脂填充封裝
輸出導線PVC絕緣電線(0.3mm2×100L)
重量約58g

Ta=25℃

備註
(1)高頻率應用下,即使是小型CT,在二次側仍會產生大電力。
(2)尤其是在二次側開放時,可能會導致燒毀,因此請充分考量安全措施。
(3)高頻率大電流下,為了減少磁芯損耗造成的發熱,建議二次側的負荷電阻盡可能以較低的值使用。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz- 出力電圧特性

頻率特性

高周波電流対応型 CT 高周波電流用・出力リード線型 -50Hz~500KHz- 周波数特性
型號
CTL-24-S28-2.5Z
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 24 固定方法 無固定
適用電流(A)(A) 0.02~200 變流比 250:1 變流比(φ) 56
寬度 W(mm) 13.5 構造(mm) 聚碳酸酯 適用電源 中型

高頻電流對應型 CT 高頻電流用、輸出導線型 -50Hz~500KHz-的型號CTL-24-S28-2.5Z頁面。
記載關於型號CTL-24-S28-2.5Z之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767