(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

高頻電流對應型 CT 中型高頻電流用、PC板/面板安裝兩用 -50Hz~500KHz-

URD DC SENSORS

高頻電流對應型 CT 中型高頻電流用、PC板/面板安裝兩用 -50Hz~500KHz-

【特色】
・中型、高頻帶的CT(變流器)。
・以非接觸方式,最高可檢測達500KHz、200A的電流,對電流線幾乎無負載。
・可應用於變頻器、電磁調理器、高頻開關電源等交流高頻電流的檢測、控制。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTL-12-S30-2.5Z

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz- 外形図01

產品規格

  • Ta=25℃
適用電流0.01~200Arms、RL=10Ω
最大容許電流200Arms連續(50Hz~100kHz正弦波,RL=10Ω)
對應頻率50Hz~500kHz(Io=1A,RL=10Ω)
(RL=10Ω時的低頻率即使在低電流域亦會飽和,請多加注意。
輸出特性參閱輸出電壓特性圖
線性±3%FS
二次匝數(n)250±2匝
二次線圈電阻1.4Ω(參考值)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出端子間)
使用條件-20℃~+75℃,≦80%RH,無結露
保存條件-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露
構造PBT樹脂外殼,環氧樹脂單面填充封裝
輸出端子φ2.36×9L(圓PIN)鍍錫
螺絲鎖緊扭矩0.3N・m
重量約52g
  • 高頻率應用下,即使是小型CT,在二次側仍會產生大電力。
  • 尤其是在二次側開放時,可能會導致燒毀,因此請充分考量安全措施。
  • 高頻率大電流下,為了減少磁芯損耗造成的發熱,建議二次側的負荷電阻盡可能以較低的值使用。
  • 以大電流使用時,必須藉由頻率將最大容許電流降額。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz- 性能01

頻率特性

高周波電流対応型 CT 中型高周波電流用・PC板/パネル取付両用 -50Hz~500KHz- 性能02
型號
CTL-12-S30-2.5Z
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 12 固定方法 附基板
適用電流(A)(A) 0.01~200 變流比 250:1 寬度 W(φ) 40
高度 H(φ) 40 寬度 W(mm) 15 構造(mm) PBT樹脂
適用電源 中型

高頻電流對應型 CT 中型高頻電流用、PC板/面板安裝兩用 -50Hz~500KHz-的型號CTL-12-S30-2.5Z頁面。
記載關於型號CTL-12-S30-2.5Z之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767