(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

分割、鉗式感測器 寬頻帶、接地線監測用鉗式交流電流感測器

URD DC SENSORS

分割、鉗式感測器 寬頻帶、接地線監測用鉗式交流電流感測器

【特色】
・可安裝於最長達100mm的接地線,貫通孔徑φ22的速裝鉗式CT。
・可於1mA~120A的超廣範圍得到良好的線性輸出。
・內藏過電壓夾鉗式元件。
・採用減輕接近導體影響的鐵氧體磁芯、分割線圈構造。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTU-22-CLF

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

分割・クランプ型センサ 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ 外形図

產品規格

型號CTU-22-CLF
適用電流1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω
最大容許電流120Arms連續
飽和極限電流特性圖虛線標示部分以下
輸出特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
公稱變流比2000: 1
二次線圈電阻90Ω (參考值)
輸出保護內藏7.5Vp夾鉗式元件
耐電壓AC1000V(50/60Hz),1min(包含磁芯至輸出連接器端子間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含磁芯至輸出連接器端子間)
使用條件-10℃~+50℃,≦80%RH,無結露,室內組裝用,安裝方向自由
保存條件-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露。
構造PBT外殼,鉸鏈銷構造
輸出導線VVC-0.18X7芯X2C(150L)
輸出連接器插針接點:SYM-001T-P0.6
插座外殼:SMR-02V
(日本壓著端子製造公司)
適用端子插座接點:SHF-001T-0.8BS
插頭外殼:SMP-02V-BC、NC
(日本壓著端子製造公司)(未附)
重量約60g

Ta=25℃

備註
(1)若對接合面施加衝擊力,可能導致內部鐵氧體磁芯折損。
(2)請避免對導線施加1kg以上過度的拉伸力。
(3)周遭磁場的影響會因距離、方向及迴路條件而變化。另備有(接近導體指向性)圖表。
(4)輸出電線若需延長,可使用另售的延長電纜線。
(5)產品之規格、檢查等記載內容中,若無特別敘述,則是以常溫、正常濕度、無其他異常或震動的環境為測定基準。
(6)不可暴露於戶外使用。
(7)萬一誤於通電狀態下進行配線,開放保護元件可將電壓以±7.5Vp箝制,但此功能是以二次側觸電防護為目的,並非容許開放狀態下的配線。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

分割・クランプ型センサ 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ 出力電圧特性

耦合係數(K)特性

分割・クランプ型センサ 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ 結合係数(K)特性

頻率特性

分割・クランプ型センサ 広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ 周波数特性
型號
CTU-22-CLF
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 21.5±0.5 固定方法 無固定
適用電流(A)(A) 0.001~120 變流比 2000:1 寬度 W(φ) 52
高度 H(φ) 39 寬度 W(mm) 21 構造(mm) PBT樹脂

分割、鉗式感測器 寬頻帶、接地線監測用鉗式交流電流感測器的型號CTU-22-CLF頁面。
記載關於型號CTU-22-CLF之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767