(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
■CTL-24-S28-10Z
・貫通孔徑φ24的大口徑、精密量測用標準感測器。
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~80A的廣範圍。
・具備1000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出導線為聚氯乙烯絕緣線(0.3mm2×100ℓ)。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-24)。
■CTL-24-S28-20Z
・將貫通孔徑φ24的大口徑、精密量測用標準品(CTL-24-S28-10Z)的二次線圈增加,使適用電流範圍擴張到1mA~280A的容量擴大型。
・具備2000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・尺寸形狀與標準品為完全相容。
・輸出導線為聚氯乙烯絕緣線(0.3mm2×100ℓ)。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-24)。
CTL-24-S28-10Z
CTL-24-S28-20Z
型號 | CTL-24-S28-10Z | CTL-24-S28-20Z |
---|---|---|
適用電流 | 1mA~80Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω | 1mA~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω |
最大容許電流 | 330Arms連續 | 360Arms連續 |
飽和極限電流 | 200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω | 250Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω |
輸出特性 | 參閱輸出電壓特性圖 | |
線性 | 參閱耦合係數(K)特性圖 (作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。) | |
二次匝數(n) | 1000±2匝 | 2000±2匝 |
二次線圈電阻 | 18Ω(參考值) | 62Ω(參考值) |
耐電壓 | AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線間) | |
絕緣電阻 | DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出導線間) | |
使用條件 | -20℃~+75℃,≦80%RH,無結露。 | |
保存條件 | -30℃~+90℃,≦80%RH,無結露。 | |
構造 | 聚碳酸酯外殼,環氧樹脂填充封裝 | |
輸出導線 | PVC絕緣電線 (0.3mm2×100L) | |
重量 | 約60g | 約62g |
(1)輸出電壓根據貫通電流/負荷電阻/耦合係數(K)等參數而變化。請仔細考量各特性圖後再設定使用條件。
(2)在耦合係數(K)值0.9以下的使用範圍時,比較容易有產品個別差異,使用時請預留充分的餘裕。
(3)通電中開放二次側可能產生危險的高電壓,會造成故障。
(4)本產品原則上是在50/60Hz條件下使用,若在高頻率條件下使用,請注意CT的發熱。
CTL-24-S28-10Z
CTL-24-S28-20Z
CTL-24-S28-10Z
CTL-24-S28-20Z
可從負荷電阻與貫通電流讀取(K)計算輸出電壓。
Eo=K・Io・RL/n(Vrms)
CTL-24-S28-10Z
CTL-24-S28-20Z
型號 |
---|
CTL-24-S28-10Z |
CTL-24-S28-20Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 適用電流(A) (A) | 二次圈數(旋轉) n (A) | 電壓 (V) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 0.001~80 | 1000 | 標準 | ||
8天~ | 0.001~280 | 2000 | 容量擴大型 |
Loading...
輸入電流 | 交流(AC) | 貫通孔(φ) | 24 | 固定方法 | 無固定 |
---|---|---|---|---|---|
變流比(φ) | 56 | 寬度 W(mm) | 13.5 | 構造(mm) | 聚碳酸酯 |
適用電源 | 中型 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策