(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精密量測用 CTL-Z系列 交流電流感測器

精密量測用 CTL-Z系列 交流電流感測器

【特色】
・貫通孔徑φ12的精密量測用中型標準感測器。
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~100A的廣範圍。
・具備1000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出端子為(φ2.36×9ℓ)的圓PIN,構造堅固。導線焊接或另售連接器組皆可對應。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-12)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 外形図

產品規格

型號CTL-12-S30-10ZCTL-12-S30-20ZCTL-12-S60-7Z
適用電流1mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω1mA~200Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω0.5mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大容許電流250Arms連續320Arms連續230Arms連續
飽和極限電流130Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω240Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω200Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω
輸出特性參閱輸出電壓特性圖參閱輸出電壓特性圖參閱輸出電壓特性圖
線性參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
二次匝數(n)1000±2匝2000±4匝719±2匝
二次線圈電阻31Ω(參考值)68Ω(參考值)19Ω(參考值)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出端子間)DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出端子間)DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出端子間)
使用條件-20℃~+75℃,80%RH,無結露-20℃~+75℃,80%RH,無結露-20℃~+75℃,80%RH,無結露
保存條件-30℃~+90℃,80%RH,無結露-30℃~+90℃,80%RH,無結露-30℃~+90℃,80%RH,無結露
構造PBT樹脂外殼,環氧樹脂單面填充封裝PBT樹脂外殼,環氧樹脂單面填充封裝PBT樹脂外殼,環氧樹脂單面填充封裝
輸出端子φ2.36×9L(圓PIN),鍍錫φ2.36×9L(圓PIN),鍍錫φ2.36×9L(圓PIN),鍍錫
螺絲鎖緊扭矩0.3N・m0.3N・m0.3N・m
重量約52g約57g約75g

Ta=25℃

備註
(1)輸出電壓根據貫通電流/負荷電阻/耦合係數(K)等參數而變化。請仔細考量各特性圖後再設定使用條件。
(2)在耦合係數(K)值0.9以下的使用範圍時,比較容易有產品個別差異,使用時請預留充分的餘裕。
(3)通電中開放二次側可能產生危險的高電壓,會造成故障。
(4)本產品原則上是在50/60Hz條件下使用,若在高頻率條件下使用,請注意CT的發熱。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12-S30-10Z

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12-S30-20Z

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12-S60-7Z

耦合係數(K)特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12-S30-10Z

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12-S30-20Z

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12-S60-7Z

頻率特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 周波数特性

CTL-12-S30-10Z

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 周波数特性

CTL-12-S30-20Z

精密計測用 CTL-Zシリーズ 交流電流センサ 周波数特性

CTL-12-S60-7Z

型號
CTL-12-S30-10Z
CTL-12-S30-20Z
CTL-12-S60-7Z
型號數量折扣標準
出貨日
適用電流(A)
(A)
二次圈數(旋轉) n
(A)
電壓
(V)
4天~ 0.001~1001000標準
8天~ 0.001~2002000容量擴大型
8天~ 0.0005~100719高精密度

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 12 固定方法 附基板
寬度 W(φ) 40 高度 H(φ) 40 寬度 W(mm) 15
構造(mm) PBT樹脂 適用電源 中型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767