(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特色】
・精密量測用的小型標準感測器(印刷電路板對應型)。
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~20A的廣範圍。
・具備800:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出端子為#110標準TAB。
・印刷電路板焊接/導線焊接兩者皆可對應。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CTL-6-P-Z
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | CTL-6-P-Z |
---|---|
適用電流 | 1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω |
最大容許電流 | 80Arms連續 |
輸出特性 | 參閱輸出電壓特性圖 |
線性 | 參閱耦合係數(k)特性圖 (作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。) |
二次匝數(n) | 800±2匝 |
二次線圈電阻 | 39Ω(參考值) |
耐電壓 | AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間) |
絕緣電阻 | DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出端子間) |
使用條件 | -20℃~+75℃,≦80%RH,無結露 |
保存條件 | -30℃~+90℃,≦80%RH,無結露 |
構造 | PBT樹脂外殼,環氧樹脂單面填充封裝 |
輸出端子 | #110,快接端子,鍍錫 |
重量 | 約12g |
Ta=25℃
備註
(1)輸出電壓根據貫通電流/負荷電阻/耦合係數(K)等參數而變化。請仔細考量各特性圖後再設定使用條件。
(2)在耦合係數(K)值0.9以下的使用範圍時,比較容易有產品個別差異,使用時請預留充分的餘裕。
(3)通電中開放二次側可能產生危險的高電壓,會造成故障。
(4)本產品原則上是在50/60Hz條件下使用,若在高頻率條件下使用,請注意CT的發熱。
輸入電流 | 交流(AC) | 貫通孔(φ) | 5.8 | 固定方法 | 附基板 |
---|---|---|---|---|---|
適用電流(A)(A) | 0.001~20 | 二次圈數(旋轉) n(A) | 800 | 寬度 W(φ) | 21 |
高度 H(φ) | 25 | 寬度 W(mm) | 10 | 構造(mm) | PBT樹脂 |
適用電源 | 小型 | 電壓(V) | 標準 |
精密量測用 CTL-Z系列 印刷電路板安裝交流電流感測器的型號CTL-6-P-Z頁面。
記載關於型號CTL-6-P-Z之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策