(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精密量測用 CTL-Z系列 印刷電路板安裝電流感測器

精密量測用 CTL-Z系列 印刷電路板安裝電流感測器

【特色】
・印刷電路板水平安裝用直柱PIN。
・精密量測用CTL-Z系列的最小型機種。
・雖為超小型產品,仍確保(φ6)的貫通孔。
・重量約5g,最適合與貫通導體成一體構造直接搭載於印刷電路板上的組裝方法。
・採用高導磁合金磁芯,涵蓋1mA~15A的廣範圍。
・具備800:1的高變流比,可直接對電子迴路連接介面。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 外形図1

CTL-6-L-Z

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 外形図2

CTL-6-V-Z

產品規格

型號CTL-6-L-Z、CTL-6-V-Z
適用電流1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大容許電流60Arms連續
飽和極限電流20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω
輸出特性參閱輸出電壓特性圖
線性參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
二次匝數(n)800±2匝
二次線圈電阻33Ω(參考值)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出端子間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ以上(包含貫通孔至輸出端子間)
使用條件-20℃~+75℃,≦80%RH,無結露
保存條件-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露
構造PBT樹脂外殼,環氧樹脂單面填充封裝
輸出端子φ1.0×5L(硬銅PIN),鍍金
重量約5g

Ta=25℃

備註
(1)輸出電壓根據貫通電流/負荷電阻/耦合係數(K)等參數而變化。請仔細考量各特性圖後再設定使用條件。
(2)在耦合係數(K)值0.9以下的使用範圍時,比較容易有產品個別差異,使用時請預留充分的餘裕。
(3)通電中開放二次側可能產生危險的高電壓,會造成故障。
(4)本產品原則上是在50/60Hz條件下使用,若在高頻率條件下使用,請注意CT的發熱。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 出力電圧特性

耦合係數(K)特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 結合係数(K)特性

頻率特性

精密計測用 CTL-Zシリーズ プリント板取付電流センサ 周波数特性
型號
CTL-6-L-Z
CTL-6-V-Z
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方向
(mm)
8天~ 水平
4天~ 垂直

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 6 固定方法 附基板
適用電流(A)(A) 0.001~15 二次圈數(旋轉) n(A) 800 寬度 W(φ) 17
高度 H(φ) 17 寬度 W(mm) 9 構造(mm) PBT樹脂
適用電源 超小型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767