(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

一般量測用 CTL通用系列 輸出導線型交流電流感測器

URD DC SENSORS

一般量測用 CTL通用系列 輸出導線型交流電流感測器

【特色】
・貫通孔徑φ12的中型電流感測器。
・具備1000:1的高變流比,可以較小的二次電流直接對電子迴路連接介面。
・輸出導線(0.5mm2×100ℓ)。
・若需要安裝於面板,可使用另售的安裝配件(HLD-12)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CTL-12-S36-10L1

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 外形図

產品規格

型號CTL-12-S36-10L1CTL-12-S56-10L
適用電流0.1~280Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω0.1~300Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大容許電流240Arms連續220Arms連續
飽和極限電流400Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω600Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω
輸出特性參閱輸出電壓特性圖參閱輸出電壓特性圖
線性參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
二次匝數(n)1000±2匝1000±2匝
二次線圈電阻35Ω(參考值)40Ω(參考值)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線間)AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出導線間)DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出導線間)
使用條件-20℃~+75℃,≦80%RH,無結露-20℃~+75℃,≦80%RH,無結露
保存條件-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露
構造PBT樹脂外殼,環氧樹脂單面填充封裝PBT樹脂外殼,環氧樹脂單面填充封裝
輸出端子φ2.36×9L(圓PIN),鍍錫φ2.36×9L(圓PIN),鍍錫
輸出導線PVC絕緣電線(0.5mm2×100L)PVC絕緣電線(0.5mm2×100L)
螺絲鎖緊扭矩0.3N・m0.3N・m
重量約56g約68g

Ta=25℃

備註
(1)輸出電壓根據貫通電流/負荷電阻/耦合係數(K)等參數而變化。請仔細考量各特性圖後再設定使用條件。
(2)在耦合係數(K)值0.9以下的使用範圍時,比較容易有產品個別差異,使用時請預留充分的餘裕。
(3)通電中開放二次側可能產生危險的高電壓,會造成故障。
(4)本產品原則上是在50/60Hz條件下使用,若在高頻率條件下使用,請注意CT的發熱。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-S36-10L1

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-S56-10L

耦合係數(K)特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-S36-10L1

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-S56-10L

頻率特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-S36-10L1

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-S56-10L

型號
CTL-12-S36-10L1
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 12 固定方法 無固定
適用電流(A)(A) 0.1~280 二次圈數(旋轉) n(A) 1000 寬度 W(φ) 40
高度 H(φ) 40 寬度 W(mm) 15 構造(mm) PBT樹脂
適用電源 中型 電壓(V) 標準

一般量測用 CTL通用系列 輸出導線型交流電流感測器的型號CTL-12-S36-10L1頁面。
記載關於型號CTL-12-S36-10L1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767