(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

一般量測用 CTL通用系列 輸出導線型小型化交流電流感測器

一般量測用 CTL通用系列 輸出導線型小型化交流電流感測器

【特色】
・確保φ12的貫通孔,同時使外形、重量更加簡約的小型化設計。
・為輸出導線型,容易以任意的連接器或電纜線延長連接。
・印刷電路板安裝用PIN端子構造亦可對應OEM。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 外形図

產品規格

型號CTL-12L-8CTL-12L-10CTL-12L-30、CTL-12L-1
適用電流0.1~120Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω
最大容許電流180Arms連續180Arms連續200Arms連續
輸出特性參閱輸出電壓特性圖參閱輸出電壓特性圖參閱輸出電壓特性圖
線性參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
參閱耦合係數(K)特性圖
(作為線性感應器使用時請利用(K)特性平坦的範圍。)
二次匝數(n)800±2匝1000±2匝3000±2匝
二次線圈電阻18Ω(參考值)29Ω(參考值)210Ω(參考值)
耐電壓AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線間)AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線間)AC2000V(50/60Hz),1min(包含貫通孔至輸出導線間)
絕緣電阻DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出導線間)DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出導線間)DC500V,≧100MΩ(包含貫通孔至輸出導線間)
使用條件-20℃~+75℃,≦80%RH,無結露-20℃~+75℃,≦80%RH,無結露-20℃~+75℃,≦80%RH,無結露
保存條件-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露-30℃~+90℃,≦80%RH,無結露
構造PBT樹脂外殼PBT樹脂外殼PBT樹脂外殼
輸出導線UL1007聚氯乙烯絕緣電線(AWG26×140L)UL1007聚氯乙烯絕緣電線(AWG26×140L)UL1007聚氯乙烯絕緣電線(AWG26×140L)
重量約20g約20g約20g

Ta=25℃

備註
(1)設置方向自由。固定時以束線帶綑綁。
(2)通電中開放二次側可能產生危險的高電壓,會造成故障。
(3)本產品原則上是在50/60Hz條件下使用,若在高頻率條件下使用,請注意CT的發熱。

性質性能資訊、測試資訊

輸出電壓特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-8

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 出力電圧特性

CTL-12L-30

耦合係數(K)特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-8

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 結合係数(K)特性

CTL-12L-30

頻率特性

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-8

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-10

一般計測用 CTL汎用シリーズ 出力リード線タイプ小型化交流電流センサ 周波数特性

CTL-12L-30

型號
CTL-12L-8
CTL-12L-10
CTL-12L-30
型號數量折扣標準
出貨日
適用電流(A)
(A)
二次圈數(旋轉) n
(A)
4天~ 0.1~120800
8天~ 0.1~1501000
8天~ 0.1~1803000

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

輸入電流 交流(AC) 貫通孔(φ) 12 固定方法 無固定
寬度 W(φ) 30 高度 H(φ) 30 寬度 W(mm) 11
構造(mm) PBT樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767