(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

POP開放型鉚釘 TAP/D SSBS【包裝數為1~1,000】

POP開放型鉚釘 TAP/D SSBS

可用於各種部位,最普通的鉚釘類型。
【特長】
・材質:鉚釘本體/鋁(AS154)、心軸/不鏽鋼
・可利用輕量的固定工具進行作業,因此即使長時間作業也不會造成負擔。
・不須如焊接工法進行焊渣處理,也無需固定後的後期處理。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

開放型鉚釘 TAP/DSSBS的尺寸圖與尺寸

POP開放型鉚釘 TAP/D SSBS尺寸圖

※「鉚釘No.」對應「TAP-D□SSBS」中的「□」。

(平頭為接單生產)

鉚釘公稱直徑
D
(mm)
加工件
孔徑
(mm)
鉚釘
No.□
建議連接板厚(mm)L1
(mm)
L2
(mm)
H
(mm)
P(mm)M
(mm)
參考強度
圓頭圓頭剪斷(N)拉伸(N)
2.4+0.07
-0.11
2.532
33
34
1.0-2.7
2.7-4.3
4.3-5.9
9.1
10.7
12.3
5.7
7.3
8.9
4.8±0.250.7±0.21.4470710
3.2+0.07
-0.11
3.342
43
44
45
46
1.0-2.7
2.7-4.3
4.3-5.9
5.9-7.5
7.5-9.1
10.7
12.4
14.2
16.0
17.8
6.3
8.0
9.8
11.6
13.4
6.4±0.30.9±0.21.89101360
4.0+0.07
-0.11
4.152
53
54
56
58
1.2-2.7
2.7-4.3
4.3-5.9
5.9-9.1
9.1-12.3
11.3
13.0
14.8
18.4
22.0
6.9
8.6
10.4
14.0
17.6
8.0±0.41.2±0.22.313902110
4.8+0.07
-0.11
4.962
63
64
66
68
1.6-2.7
2.7-4.3
4.3-5.9
5.9-9.1
9.1-12.3
12.9
14.7
16.5
20.1
23.6
7.5
9.3
11.1
14.7
18.2
9.6±0.51.4±0.22.721403120

拉鉚鉚釘的選定方法

拉鉚鉚釘的選定請參考配合工件的條件與需要規格。
為能正確固定,請先確認各實際使用工件的材質、板厚、底孔徑等條件,再根據固定所需要的強度、功能、耐腐蝕性等規格選定拉鉚鉚釘。

關於拉鉚鉚釘的品名

拉鉚鉚釘的品名會附上代表各自規格(鉚釘本體與心軸材質、法蘭形狀、鉚釘公稱直徑、建議連接板厚)的記號或數字。

拉鉚鉚釘各部位名稱

拉鉚鉚釘各部位名稱

參考範例:AD42ABS時

參考範例:AD42ABS時

心軸+鉚釘本體=組件

關於拉鉚鉚釘的形狀

開放型鉚釘

屏蔽鉚釘

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

大法蘭(LF)

大法蘭(LF)

圓頭(D)

圓頭(D)

平頭(K)

平頭(K)

固定時的注意事項

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

若如(a)、(b)、(c)所示,以傾斜、浮動的狀態進行作業而未壓著零件,可能會造成固定不良,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

操作時若使工具翹曲進行作業,心軸部會彎曲,可能會造成鉚釘固定不良或工具故障,敬請注意。

型號
TAPD32SSBS
TAPD33SSBS
TAPD34SSBS
TAPD42SSBS
TAPD43SSBS
TAPD44SSBS
TAPD45SSBS
TAPD46SSBS
TAPD52SSBS
TAPD53SSBS
TAPD54SSBS
TAPD56SSBS
TAPD58SSBS
TAPD62SSBS
TAPD64SSBS
TAPD66SSBS
TAPD68SSBS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
販售單位 TRUSCO代碼
3天~ 2.41.0~2.79.1零售(能以1 pcs為單位購入)-
3天~ 2.42.7~4.310.7零售(能以1 pcs為單位購入)-

包裝數為1,000

3天~ 2.44.3~5.912.3箱、袋-

包裝數為1,000

3天~ 3.21.0~2.710.7箱、袋-
3天~ 3.22.7~4.312.4零售(能以1 pcs為單位購入)-

包裝數為1,000

3天~ 3.24.3~5.914.2箱、袋-
3天~ 3.25.9~7.516.0零售(能以1 pcs為單位購入)-

包裝數為1,000

3天~ 3.27.5~9.117.8箱、袋-

包裝數為1,000

3天~ 4.01.2~2.711.3箱、袋-
3天~ 4.02.7~4.313.0零售(能以1 pcs為單位購入)-

包裝數為1,000

3天~ 4.04.3~5.914.8箱、袋810-9031

包裝數為1,000

3天~ 4.05.9~9.118.4箱、袋-
3天~ 4.09.1~12.322.0零售(能以1 pcs為單位購入)-

包裝數為1,000

3天~ 4.81.6~2.712.9箱、袋-

包裝數為1,000

3天~ 4.84.3~5.916.5箱、袋-

包裝數為1,000

3天~ 4.85.9~9.120.1箱、袋-

包裝數為1,000

3天~ 4.89.1~12.323.6箱、袋-
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
No.
(mm)
建議連接板厚
(mm)
長度 L1
(mm)
販售單位 TRUSCO代碼

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 表面處理 表面處理詳情
頭部形狀 圓頭