(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

AZOTE LD-15、LD-45

AZOTE LD-15、LD-45

AZOTE系列的特殊發泡體。
【特長】
・LD-15為輕量等級,其具有約70倍的發泡倍率,為既有的化學發泡PE泡沫中輕量型的2倍以上。
・LD-45以LDPE為基礎聚合物,為視密度的最高等級。
【用途】
・LD-15可作為各種包裝材、緩衝材、衝擊吸收緩衝材,以及可運用在隔熱材或浮力體、榻榻米的芯材。
・LD-45可作為各種醫療儀器及矯形器與身體接觸部分的內襯及緩衝材使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

<LD-15>

LD-15為AZOTE系列中最輕量的等級。
發泡倍率約為70倍,為既有的化學發泡PE泡沫中最輕量型(30倍~40倍發泡)的2倍以上,物理性強度與化學發泡PE泡沫的30倍產品同等級。可發揮輕量性,用於各種包裝材、行李箱內的吸收衝擊用緩衝材,以及發揮獨立氣泡構造的隔熱材或浮力體、榻榻米的芯材等。

系列名稱AZOTE®
型號LD-15
類型一般
顏色白、黑
視密度15kg/m3
壓縮應力-變形 25%37kPa
有效尺寸49mm×1,000mm×2,000mm
耐熱溫度90 ℃
  • ※25mm×100mm×100mm的裁切樣本在24小時內收縮5%時的最高溫度
阻燃合格等級/最低厚度FMVSS302/15mm以上為合格

<LD-45>

LD-45是以LDPE為基礎聚合物的AZOTE系列中為視密度最高的等級。
除了作為緩衝材使用之外,根據略硬的觸感及在歐洲的使用實績等,可作為各種醫療儀器及矯形器與身體接觸部分的內襯及緩衝材使用。

系列名稱AZOTE®
型號LD-45
類型一般
顏色白、黑、灰、(僅粉紅(膚色)厚度27t)
視密度45kg/m3
壓縮應力-變形 25%94kPa
有效尺寸50mm×1,000mm×2,000mm
耐熱溫度105 ℃
  • ※25mm×100mm×100mm的裁切樣本在24小時內收縮5%時的最高溫度
阻燃合格等級/最低厚度FMVSS302/5mm以上為合格

使用範例

用途範例

<LD-15>

型材加工

型材加工

ETC門桿的表面衝擊吸收材料

ETC門桿的表面衝擊吸收材料

柔軟的榻榻米芯材

柔軟的榻榻米芯材

隔熱效果與衝擊吸收優異的摩托車護套

隔熱效果與衝擊吸收優異的摩托車護套

<LD-45>

用途範例
型號
LD-15-5-1000-1000-BK
LD-15-5-1000-1000-W
LD-15-10-1000-1000-BK
LD-15-15-1000-1000-BK
LD-45-5-1000-1000-BK
LD-45-10-1000-1000-BK
LD-45-15-1000-1000-BK
LD-45-15-1000-1000-W
型號數量折扣標準
出貨日
厚度
(mm)
顏色 規格
7天~ 5LD-15型
7天~ 5LD-15型
7天~ 10LD-15型
7天~ 15LD-15型
7天~ 5LD-45型
7天~ 10LD-45型
7天~ 15LD-45型
7天~ 15LD-45型
型號
型號數量折扣標準
出貨日
厚度
(mm)
顏色 規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 海綿 等級・種類 塑膠 有無背膠 無密封
寬度(mm) 1000 長度(mm) 1000