(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

發泡優力膠墊 耐候性止水墊

發泡優力膠墊 耐候性止水墊

止水性、耐候性優異的發泡優力膠墊。
【特長】
・輕量、燃燒性低、耐水解性優異的水密封材。
【用途】
・門周圍、縫隙接縫材料、耐候性止水墊。
・襯墊材料、密封材。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

輕量,燃燒性低、耐水解性優異的水密封材

ESH型

ESH型

使用範例

使用範例

發泡優力膠墊(泛用密封材 ESH)規格

  • 用途:門周圍、縫隙接縫材料、耐候性止水墊、襯墊材料、密封材。
  • 使用溫度範圍:-20~+70℃。
  • 密度:45kg/m3。
  • 顏色:灰。
  • 材質:發泡優力膠。
  • 製造國家:日本。
型號厚度
(mm)
寬度
(mm)
長度
(mm)
重量
(g)
ESH-101010001000450
ESH-202010001000900
型號
ESH-10-1000-1000
ESH-20-1000-1000
型號數量折扣標準
出貨日
厚度
(mm)
5天~ 10
5天~ 20

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

材質 海綿 等級・種類 優力膠 有無背膠 無密封
寬度(mm) 1000 長度(mm) 1000 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767