(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

電路連接電纜線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CC01SC
CC01SCR
CC02SC
CC02SCR
CC03SC
CC03SCR
CC05SC
CC05SCR
CC10SC
CC10SCR
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線長度
(m)
電纜線種類
11天~ 1連接
11天~ 1可動連接
4天~ 2連接
11天~ 2可動連接
4天~ 3連接
4天~ 3可動連接
11天~ 5連接
11天~ 5可動連接
11天~ 10連接
11天~ 10可動連接

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電纜線 電磁制動器 附屬電纜線
電纜線特性 標準 連接處 馬達

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767