(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

C・B馬達單體

C・B馬達單體

精密小型馬達離中內建離合器與制動器,可與減速機組合使用。
【特長】
・透過高頻率、高響應的離合器與制動器,能高頻率的起動、停止
・使用另售的C・B控制器,便能在無接點下,控制離合器與制動器的動作
・設計精巧,使用簡單
・不占空間,能精簡整合機械的驅動部
・C、B馬達専用減速機、GC減速機、GCH減速機重視耐衝撃性,提升強度,同時也提升了專用性、可靠性(無法安裝於GN減速機等、其他的減速機)
・感應馬達中,有導線型、附小型端子箱付型、調速型。此外,電源規格也有單相100V、200V、三相200V,種類豐富。
【用途】
・最適合高頻率運轉、定位、分度、寸動進給等

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CBI540-701
CBI540-701T
CBI540-702
CBI540-703
CBI540-703T
CBI540R-701
CBI540R-702
CBI560-801
CBI560-801T
CBI560-802
CBI560-803
CBI560-803T
CBI560R-801
CBI590-801
CBI590-801T
CBI590-802
CBI590-803
CBI590-803T
型號數量折扣標準
出貨日
額定輸出
(W)
電源 電壓 連接型 過熱保護裝置型
16天~ 40單相100導線-
16天~ 40單相100附小型端子箱-
17天~ 40單相200導線-
16天~ 40三相200 ~ 220導線-
17天~ 40三相200 ~ 220附小型端子箱-
17天~ 40單相100-熱保護器
17天~ 40單相200-熱保護器
16天~ 60單相100導線-
16天~ 60單相100附小型端子箱-
16天~ 60單相200導線-
16天~ 60三相200 ~ 220導線-
16天~ 60三相200 ~ 220附小型端子箱-
16天~ 60單相100-熱保護器
17天~ 90單相100導線-
16天~ 90單相100附小型端子箱-
17天~ 90單相200導線-
17天~ 90三相200 ~ 220導線-
17天~ 90三相200 ~ 220附小型端子箱-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 馬達單體 馬達種類 感應 方形法蘭尺寸 A(mm) 90
環境 標準 電磁制動器・離合器 電磁制動器 / 離合器 軸端形狀 切齒軸型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767