(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

驅動器泛用電纜線

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CC15D1
CC15D2
CC20D1AE
CC20D1E
CC20D2AE
CC20D2E
CC36D1AE
CC36D1E
CC36D2AE
CC36D2E
型號數量折扣標準
出貨日
針數
(V)
電纜線長度
(m)
電磁制動器 附屬電纜線 電纜線種類 電纜線特性 連結器形狀 芯數 類型
11天~ -1驅動器標準-15-
11天~ -2驅動器標準-15-
36天~ 201------直角型
11天~ 201------直型
36天~ 202------直角型
11天~ 202------直型
4天~ -1連接附屏蔽直角--
4天~ -1連接附屏蔽直柱--
4天~ -2連接附屏蔽直角--
4天~ -2連接附屏蔽直柱--

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 電纜線

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767