(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

AC調速馬達 MSS・W系列用連接電纜線

AC調速馬達 MSS・W系列用連接電纜線

【特長】
・依馬達的輸出,種類各異。
・ 可併接的電纜線之最長延長距離為 10m。
・若電纜線會反覆彎折拉伸時,請使用可動連接電纜線。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

MSS206、MSS315、MSS425、MSS540型用

MSS560、MSS590型用

AC調速馬達 MSS・W系列用連接電纜線 MSS206、MSS315、MSS425、MSS540型用尺寸圖
AC調速馬達 MSS・W系列用連接電纜線 MSS560、MSS590型用尺寸圖

產品規格

型號電纜線種類長度L(m)適用馬達用
CC01SU05連接電纜線1MSS206,315,425,540
CC02SU052
CC03SU053
CC04SU054
CC01SU05R可動連接電纜線1MSS206,315,425,540
CC02SU05R2
CC03SU05R3
CC04SU05R4
CC01SU07連接電纜線1MSS560,590
CC02SU072
CC03SU073
CC04SU074
CC01SU07R可動連接電纜線1MSS560,590
CC02SU07R2
CC03SU07R3
CC04SU07R4
型號
CC01SU05
CC01SU05R
CC01SU07
CC01SU07R
CC02SU05
CC02SU05R
CC02SU07
CC02SU07R
CC03SU05
CC03SU05R
CC03SU07
CC03SU07R
CC04SU05
CC04SU05R
CC04SU07
CC04SU07R
型號數量折扣標準
出貨日
電纜線長度
(m)
電纜線種類 適用馬達用
11天~ 1連接MSS206,315,425,540
11天~ 1可動連接MSS206,315,425,540
11天~ 1連接MSS560,590
11天~ 1可動連接MSS560,590
4天~ 2連接MSS206,315,425,540
11天~ 2可動連接MSS206,315,425,540
11天~ 2連接MSS560,590
11天~ 2可動連接MSS560,590
4天~ 3連接MSS206,315,425,540
11天~ 3可動連接MSS206,315,425,540
11天~ 3連接MSS560,590
11天~ 3可動連接MSS560,590
11天~ 4連接MSS206,315,425,540
11天~ 4可動連接MSS206,315,425,540
11天~ 4連接MSS560,590
11天~ 4可動連接MSS560,590

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

商品類型 電纜線 電磁制動器 附屬電纜線
電纜線特性 標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767